Swagelok® 프로세스 레귤레이터, 역압(Back-Pressure), 돔 하중
돔 하중 프로세스 레귤레이터는 입구 압력 또는 유량 변화에 관계없이 드룹(droop)을 최소화하고 고도로 안정적인 출구 압력을 제공합니다.
프로세스 레귤레이터에 관련된 지원 받기역압(Back-Pressure) 프로세스 레귤레이터는 레귤레이터의 수동 또는 원격 운영이 적절한 광범위한 산업 애플리케이션에 적합합니다. 돔 하중 프로세스 레귤레이터는 입구 압력 또는 유량에 변동이 있더라도 일관적인 출구 압력을 유지하는 데 탁월한 제품입니다. 이러한 안정성은 고정 스프링이 필요 없는 가압 돔 제어 메커니즘을 통해 달성됩니다.
이 다기능 레귤레이터는 다음과 같은 특정 애플리케이션 요구를 충족하도록 다양한 기능으로 맞춤 구성할 수 있습니다.
- 복수 게이지 연결 옵션
- 파일럿 레귤레이터
- 외부 피드백 시스템
- 특수 세정 프로세스
더 강력한 자동화가 필요하다면 돔 하중 레귤레이터에 전자식 파일럿 밸브를 조합할 수 있습니다. 이 구성은 수동 조절의 필요성이 줄어들며 변화하는 시스템 조건에 신속하게 대응할 수 있습니다.
압력 레귤레이터를 선택할 때, 공급자에게 성능 검증 방법에 대해 물어보십시오. 엄격한 테스트에서 탁월한 성능을 입증한 레귤레이터는 장시간 까다로운 현장 조건에서 잘 견딜 확률이 더 높습니다. 레귤레이터 설계의 정밀성과 엄격한 실험실 테스트가 성공과 실패를 가르는 결정적인 요인이 될 수 있습니다.
역압(Back-Pressure), 돔 하중 레귤레이터 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
감압용 모델; 역압용 모델; 스프링 작동식, 돔 작동식 및 공기 작동식; 1/4 ~ 4인치 연결구; 최대 사용 압력 10 150 psig (700 bar); 온도 –20 ~ 80 ºC (–4 ~ 176 ºF)

최적의 레귤레이터를 선정하는 데 도움이 필요하십니까?
Swagelok 레귤레이터 유량 곡선 생성기 도구를 사용하여 다양한 애플리케이션에서 서로 다른 레귤레이터의 성능을 비교해보십시오.
최적의 레귤레이터 찾기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

레귤레이터 내 공급-압력 효과(SPE) 관리
공급-압력 효과(SPE)란 의존성이라고도 부르며, 레귤레이터의 입구 압력과 출구 압력 변화 사이의 반비례 관계를 의미합니다. Swagelok이 제공하는 팁을 통해 압력 레귤레이터에서 이러한 현상을 관리하는 방법을 알아보십시오.

Wie gründliche Tests eine zuverlässige Reglerleistung garantieren
Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Tests ein Produkt durchlaufen muss, das für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurde? Werfen Sie einen Blick hinter die Labortüren und erfahren Sie mehr über die Entwicklung der Druckregler der Serie RHPS, die bei Temperaturen von weit unter 0 Grad eingesetzt werden können.

Wie Sie die Durchflusskurve von Druckreglern flach halten und die Regeldifferenz minimieren
Regeldifferenzen treten bei allen Druckminderern auf. Erfahren Sie, wie verschiedene Konfigurationen mit dombelasteten Reglern dazu beitragen, Regeldifferenzen zu minimieren und die Durchflusskurve von Druckreglern abzuflachen.

Wie sich Zeitverzögerungen in Analysesystemen mithilfe von Reglern reduzieren lassen
Zeitverzögerungen werden in Analysesystemen häufig unter- oder falsch eingeschätzt. Eine Möglichkeit, diese Verzögerung abzumildern, ist ein druckgesteuerter Regler. Erfahren Sie, wie Sie Zeitverzögerungen in Ihrem Analysesystem einfach in den Griff bekommen.