Válvulas de Seguridad de Alivio Proporcional Swagelok®
Las válvulas de seguridad y alivio de presión proporcional Serie PRV ofrecen protección contra la sobrepresión con certificación PED.
Conéctese para Saber MásLas válvulas de alivio de seguridad proporcional serie PRV están disponibles en cinco rangos de presión de disparo y se ajustan, prueban, bloquean y etiquetan en fábrica para asegurar el ajuste deseado. Abren gradualmente a medida que la presión aumenta por encima de la presión de disparo y cierran cuando la presión del sistema cae por debajo de la presión de disparo.
Además, las válvulas de alivio serie PRV tienen:
- Certificado según PED 2014/68/UE Categoría IV
- Marcado CE de acuerdo con la PED como válvula de seguridad según ISO-4126-1
Las conexiones finales con adaptadores opcionales ofrecen flexibilidad para instalar en una variedad de configuraciones de sistemas.
Especificaciones
| Presiones de Servicio | Hasta 413 bar (6000 psig) |
| Presión de Disparo | 10 a 413 bar (145 a 6000 psig) |
| Materiales del Cierre | FKM Fluorocarbono y Nitrilo |
Proportionaln Sicherheitsüberströmventile—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
Features: Gas and liquid service; Working pressure: 6000 psig (413 bar); Set pressures from 145 to 6000 psig (10.0 to 413 bar); All 316L stainless steel construction; 1/4 through 1 in. NPT and ISO/BSP parallel thread end connections; Certified to PED 97/23/EC Category IV
Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Rechner nutzenSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen
Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.
Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen
Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.
Combler le déficit de compétences en fabrication avec une équipe bien formée
Avec une main-d’œuvre industrielle vieillissante et proche de la retraite, le secteur manufacturier se tourne vers les jeunes générations pour remplacer un personnel expert. Découvrez comment concevoir un programme de formation efficace sur les systèmes fluides.