Swagelok® Hose and Flexible Tubing Spare Parts and Accessories
Swagelok hose and flexible tubing spare parts and accessories help with tasks such as preparing for installation, supporting hose in your system, and providing additional protection from system conditions.
View Spare Parts and AccessoriesSwagelok offers a variety of spare parts and accessories for industrial hoses, helping customers make sure they have access to suitable materials for their applications and can carry out effective installations.
- Swagelok cutting tools for hose and soft tubing can be used to cleanly cut nylon, polyethylene, and rubber hoses, as well as vinyl or PFA tubing to the desired length for field assembly
- Groove cutters allow efficient assembly of nylon and polyethylene tubing
- Dependable, adjustable hose clamps and hose tags are also available
- A variety of hose covers are available to provide extra protection, including fire jackets, thermosleeves, armor guards, spiral guards, 316 SS material, and spring guards
- Our hose insulation is made with low thermal conductivity aerogel and is rated for continuous hose surface temperature use from –60°C (–76°F) up to 125°C (257°F)
Have questions about hose and flexible tubing accessories?
호스 및 플렉시블 튜빙 예비 부품 및 액세서리 카테고리
Hose and Flexible Tubing Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Swagelok® Hose Advisory Services
Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.
Read About Hose ManagementSwagelok Resources Curated for You
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계
플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.
How to Select the Right Hose Reinforcement
Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.