필터
이 사양에 사용 가능한 필터:
- 1/8~1/2인치(3~12 mm)
- –40°F(–40°C)~900°F(482°C)
- 316 또는 316L VAR 스테인리스강
- 3000 psig(206 bar)
- 최대 유량 30~600 std L/min(1~21 std ft3/min)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
UHP 가스 필터 — 인라인 가스 필터
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-SCF3-VR4-P-225 316L VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-SCF3-VR8-P-225 316L VAR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-SCF3-VR8-P-600 316L VAR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-SCF3-VR4-P-30 316L VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR
Product Availability by Store Location
Hours