レギュレーター — 減圧レギュレーター、スプリング・ロード式
以下の仕様のレギュレーターを取り揃えています:
- 減圧レギュレーター
- 背圧レギュレーター
- スプリング・ロード式、ドーム・ロード式、エアー・ロード式
- エンド・コネクション・サイズ:1/4~4 インチ
- 最高使用圧力:70.0 MPa
- –45~80°C
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質一次側の最高使用圧力(20℃にて)二次側の圧力調整範囲ポートポート・パターン
KCY1DRF412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 25psig(1.7bar) 1/4인치 암나사 NPT F KCY1ERF412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 50psig(3.4bar) 1/4인치 암나사 NPT F KCY1GRF412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 250psig(17.2bar) 1/4인치 암나사 NPT F KCY1FRF412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT F -
型番ボディ材質一次側の最高使用圧力(20℃にて)二次側の圧力調整範囲ポートポート・パターン
KPR1ERF412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 50psig(3.4bar) 1/4인치 암나사 NPT F KPR1FRA412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT A KPR1FRB417A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT B KPR1FRB417A30000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT B KPR1FRC412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT C KPR1FRF412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT F KPR1GJF412A20000 316 스테인리스강 500psig(34.4bar) 0 ~ 250psig(17.2bar) 1/4인치 암나사 NPT F KPR1GRA412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 250psig(17.2bar) 1/4인치 암나사 NPT A KPR1GRB412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 250psig(17.2bar) 1/4인치 암나사 NPT B KPR1GRF412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 250psig(17.2bar) 1/4인치 암나사 NPT F KPR1JRA412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 500psig(34.4bar) 1/4인치 암나사 NPT A KPR1JRF412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 500psig(34.4bar) 1/4인치 암나사 NPT F KPR1DFC412A20000 316 스테인리스강 100psig(6.8bar) 0 ~ 25psig(1.7bar) 1/4인치 암나사 NPT C KPR1DRB412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 25psig(1.7bar) 1/4인치 암나사 NPT B KPR1DRF412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 25psig(1.7bar) 1/4인치 암나사 NPT F KPR1ERB412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 50psig(3.4bar) 1/4인치 암나사 NPT B KPR1FJA415A20000 316 스테인리스강 500psig(34.4bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT A KPR1FJC412A20000 316 스테인리스강 500psig(34.4bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT C KPR1FJF412A20000 316 스테인리스강 500psig(34.4bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT F KPR1JRE412A20000 316 스테인리스강 3600 psig(248 bar) 0~500 psig(34.4 bar) 1/4인치 암나사 NPT -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間