text.skipToContent text.skipToNavigation
gas cylinder changeover regulators

Swagelok® Gas Cylinder Changeover Regulators

KCM series regulators auto-switch gas sources, ensuring continuous flow and reducing downtime.

Get Help Selecting Regulators

Swagelok's KCM series gas cylinder changeover regulators automatically switch between two gas sources to maintain continuous gas flow in critical industrial applications, reducing downtime and labor costs. Allowing reliable gas distribution with reduced oversight, KCM series changeover regulators are designed to require minimal maintenance. Convoluted, non-perforated diaphragms within the KCM series regulators provide durability and enhanced pressure response.

Specifications

Maximum Inlet Pressure 4351 psig (300 bar) with PEEK seat
3600 psig (248 bar)
Cylinder connections and hose accessories may limit inlet pressure ratings.
Pressure Control Ranges 0 to 10 psig (0.68 bar) through 0 to 500 psig (34.4 bar)
Nominal Changeover Pressures 100, 250 and 500 psig (6.8, 17.2, and 34.4 bar)
Flow Coefficient (Cv) 0.06
Maximum Operating Temperature 176°F (80°C) with PCTFE seat
392°F (200°C) with PEEK seat
212°F (100°C) with PEEK seat and maximum inlet pressure greater than 3600 psig (248 bar)

How to Choose the Best Regulator For Your Application

Gas Cylinder Changeover Regulators Catalogs

Find comprehensive details on our gas cylinder changeover regulators covering construction materials, accessories, pressure, and temperature ratings.

Swagelok flow curve generator for regulators

Need Help Selecting the Right Regulators?

Learn more about different types of regulators under varying application conditions with our regulator selection video.

Find the Right Regulator

Ressources Swagelok sur les régulateurs de pression

L’effet de la pression d’alimentation dans les détendeurs
Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur

L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.

Swagelokレギュレーター RHPSシリーズ
レギュレーターの信頼性を確保するために

過酷な条件下での運用を前提とした製品には、どのような試験を行うべきでしょうか。今回は、スウェージロックの実験室における取り組みと共に、氷点下を大幅に下回る温度でも正常に機能する一般産業用RHPSシリーズ・レギュレーターの開発事例を紹介します。

ドループを示す流量曲線グラフ
レギュレーターの流量曲線を平坦にしてドループを抑える方法

ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。今回は、ドループを最小限に抑えてレギュレーターの流量曲線を平坦にする方法を、さまざまなドーム・ロード式レギュレーターの構成と併せて紹介します。

レギュレーターを使用して時間遅れを短縮する
レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法

分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.