Catalogs
중압 튜브 피팅 — 스페어 부품 및 액세서리 — 중압 간격 검사 측정기
Swagelok FK 시리즈 중압 튜브 피팅은 20000psig(1378bar)까지 누설 없는 가스 밀폐와 진동 저항을 제공합니다. 316 스테인리스강, 슈퍼듀플렉스 합금 2507 또는 합금 625 재질로 이용 가능합니다.
중압 및 고압 피팅 튜빙 밸브 및 액세서리
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.