The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss, Messing, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 1,7
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Körper
Erzielen Sie uneingeschränkten Durchfluss und leichte Instandhaltung mit unseren Vollfluss-Schnellkupplungen für Ihre Transport-, Entleerungs- und Entlüftungssysteme..
QC, QF, QM, 및 QTM 시리즈■ 비틀림, 회전 및 렌치 작업이 필요 없음■ 단일 차단용, 양단 차단용 및 대용량용 모델
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
To Couple: Align stem with body. Pull body sleeve back.
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | Messing |
Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
Größe Verbindung 1 | 1/4 Zoll |
Typ Verbindung 1 | NPT Außengewinde |
Maximaler Cv | 1,7 - bei Verbindung mit einem Stecker |
Schmierstoff | Dow Corning 111 |
O-Ring-Material | Buna N (Standard) |
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur | 6,8 BAR bei 121 °C /100 PSIG bei 250 °F |
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur | 275 BAR bei 21 °C /4000 PSIG bei 70 °F |
Serie | QF4 |
eClass (4.1) | 37110302 |
eClass (5.1.4) | 37110302 |
eClass (6.0) | 37020590 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 31163101 |
UNSPSC (10.0) | 27121701 |
UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
UNSPSC (15.1) | 27121701 |
UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-QF12-B-12PF | 황동 | 3/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
B-QF4-B-4PF | 황동 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
B-QF8-B-8PF | 황동 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF12-B-1210 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF12-B-12PF | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF12-B-12PM | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF16-B-1610 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF16-B-16PF | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF16-B-16PM | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF4-B-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF4-B-4FT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF4-B-4MS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF4-B-4MT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF4-B-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF4-B-4PM | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF4-B-600 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF4-B-6M0 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF4-B-6PF | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF4-B-6PM | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF8-B-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF8-B-6PF | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF8-B-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF8-B-8FS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | filetage cylindrique ISO/BSP femelle 1/2 po | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF8-B-8MS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF8-B-8PF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF8-B-8PM | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.