Клапаны с сильфонным уплотнением — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект наконечника штока
Каталоги
Клапаны с сильфонным уплотнением — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект наконечника штока
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok.
패킹이 없는 금속 대 금속 외부밀폐 방식; 최대 사용 압력 3500 psig (241 bar); 최고 온도 204°C (400°F); VCR® 양면 접속 피팅, Swagelok® 튜브 피팅 및 용접 연결구
B 시리즈; 최대 사용 압력 1000 psig (68.9 bar); 최대 사용 온도 482°C (900°F); 1/4, 3/8, 1/2 및 3/4 in.; 6, 10 및 12 mm 연결구; 황동, 스텐레스강 및 400 합금 재질
벨로우즈 상부에 보조 밀폐 시스템 제공; 최대 사용 압력 2500 psig (172 bar); 최고 온도 648°C (1200°F); 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 in. 및 6, 10, 12 mm 연결구; 스텐레스강 재질
전체 금속 밀폐의 패킹이 없는 밸브; 최대 사용 압력 500 psig (34.4 bar); 최대 사용 온도 93°C (200°F); 1/4에서 1/2 in, 및 6에서 12 mm 연결구
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
KF-BN4-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-12U-ST-K5 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4BA-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4BK-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4B-VP-K5 | Polyamide | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8BA-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8BK-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8B-VP-K5 | Polyimide | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-BN4-K1 | PCTFE | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-BN8-K1 | PCTFE | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-HB-KF-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-HB-V-K5 | Polyimide | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.