text.skipToContent text.skipToNavigation

Шаровой кран с 3-компонентным корпусом серии 60 из нерж. стали, седла из армированного фторопласта (PTFE), внутр. резьба NPT 3/8 дюйма

316 SS 2-way valve with 3/8 in. FNPT ends, reinforced PTFE seats, lever handle, and 2200 psig rating. Designed for reliable shutoff in general service use.

Referencia #: SS-63TF6

Especificaciones

Atributo Valor
Material de la bola/vástago Нержавеющая сталь
Material del Cuerpo Нержавеющая сталь 316
Proceso de Limpieza Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 дюйма
Tipo de conexión 1 Внутр. резьба NPT
Tamaño conexión 2 3/8 дюйма
Tipo de conexión 2 Внутр. резьба NPT
Cv Máximo 12
Material de los Cierres Нержавеющая сталь 316
Material de la junta de la brida фторуглерод FKM
Configuración de Caudal 2-ходовые, отсечные, прямые
Color del Mando Черный
Tipo de mando Рычажные
Certificado de Bajas Emisiones Да
Rango de presión a temperatura ambiente 2200 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 151 бар при 37 °C
Material del asiento Армированный полиэфирэфиркетон (PTFE)
Material del muelle del asiento Нержавеющая сталь 316
Clase de servicio Общего назначения
Material de los cojinetes del vástago Сплав X750
Pruebas Испытание согласно WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
2 Vías Modelo Recto

Asiento único de disco cónico comprimido por muelles; empaquetadura chevron auto compensada de dos piezas; y diseño desmontable, las válvulas de bola de 3 piezas para proceso/instrumentación serie 60 están concebidas para fiabilidad y bajo mantenimiento.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Шаровой кран с 3-компонентным корпусом серии 60 из нерж. стали, седла из армированного фторопласта (PTFE), внутр. резьба NPT 3/8 дюйма

Referencia #: SS-63TF6
Ver Catálogo

316 SS 2-way valve with 3/8 in. FNPT ends, reinforced PTFE seats, lever handle, and 2200 psig rating. Designed for reliable shutoff in general service use.

Añadir a Favoritos

Catálogos

2 Vías Modelo Recto
Asiento único de disco cónico comprimido por muelles; empaquetadura chevron auto compensada de dos piezas; y diseño desmontable, las válvulas de bola de 3 piezas para proceso/instrumentación serie 60 están concebidas para fiabilidad y bajo mantenimiento.

Especificaciones

SS-63TF6 — Шаровой кран с 3-компонентным корпусом серии 60 из нерж. стали, седла из армированного фторопласта (PTFE), внутр. резьба NPT 3/8 дюйма

Atributo Valor
Material de la bola/vástago Нержавеющая сталь
Material del Cuerpo Нержавеющая сталь 316
Proceso de Limpieza Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 дюйма
Tipo de conexión 1 Внутр. резьба NPT
Tamaño conexión 2 3/8 дюйма
Tipo de conexión 2 Внутр. резьба NPT
Cv Máximo 12
Material de los Cierres Нержавеющая сталь 316
Material de la junta de la brida фторуглерод FKM
Configuración de Caudal 2-ходовые, отсечные, прямые
Color del Mando Черный
Tipo de mando Рычажные
Certificado de Bajas Emisiones Да
Rango de presión a temperatura ambiente 2200 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 151 бар при 37 °C
Material del asiento Армированный полиэфирэфиркетон (PTFE)
Material del muelle del asiento Нержавеющая сталь 316
Clase de servicio Общего назначения
Material de los cojinetes del vástago Сплав X750
Pruebas Испытание согласно WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-62TF4 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
B-63TF8 황동 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
B-63TS10 황동 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
B-63TS8 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
B-65TF12 황동 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT Ver producto
B-65TF16 황동 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT Ver producto
S-65TF16 탄소강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT Ver producto
SS-62EF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-62PS4-5228 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-62TF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-62TF4-JL 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-62TF4RT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-62TS10MM 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-62TS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-62TS4-JK Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-62TS4-JL Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-62TS4-JLK Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-62TS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-62TS6-JK Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-62TS6-JL Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-62TS6-JLK Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-62TS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-62TS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-62TS8MM Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-62TSC8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorios con Brida Sanitaria 1/2 pulg. Accesorios con Brida Sanitaria Ver producto
SS-62TVCR4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Ver producto
SS-62TW6T35-3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Extensión de Tubo 3/8 pulg. Extensión de Tubo Ver producto
SS-63ES8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-63PF8-2839 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-63PS8-2839 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-63TF8-33C 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-63TF8-JK 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-63TF8-JL 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-63TF8-LLK 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-63TF8RT 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-63TS10 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS12-JK 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS12-JL 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS12MM 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS16MM 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 16mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS18MM 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 18mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS8-33C 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS8-E 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS8-JK 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS8-JL 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS8-JLK 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS8-LLK 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS8-SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS8-T 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TSW12T 316 스테인리스강 3/4인치 튜브 소켓 용접 3/4인치 튜브 소켓 용접 Ver producto
SS-63TSW8P 316 스테인리스강 1/2인치 파이프 소켓 용접 1/2인치 파이프 소켓 용접 Ver producto
SS-63TSW8T 316 스테인리스강 1/2인치 튜브 소켓 용접 1/2인치 튜브 소켓 용접 Ver producto
SS-63TVCR8 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 Ver producto
SS-65TF12 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-65TF12-JL 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-65TF12RT 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-65TF16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1 дюйм Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-65TF16-JL Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1 дюйм Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-65TF16RT Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. коническая резьба ISO 1 дюйм Внутр. коническая резьба ISO Ver producto
SS-65TS16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-65TS16-JL Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-65TS16-SC11 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-65TS25MM Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-65TSC16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Фитинг под сантехнический фланцевый зажим 1 дюйм Фитинг под сантехнический фланцевый зажим Ver producto
SS-65TSW12P Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Толстостенное трубное соединение под приварку враструб 3/4 дюйма Толстостенное трубное соединение под приварку враструб Ver producto
SS-65TSW16P Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Толстостенное трубное соединение под приварку враструб 1 дюйм Толстостенное трубное соединение под приварку враструб Ver producto
SS-65TSW16T Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубное соединение под приварку враструб 1 дюйм Трубное соединение под приварку враструб Ver producto
SS-67TF20 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-67TF24 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-67TS24 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-67TSW24P Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Толстостенное трубное соединение под приварку враструб 1 1/2 дюйма Толстостенное трубное соединение под приварку враструб Ver producto
SS-68TF32 Нержавеющая сталь 316 2 дюйма Внутр. резьба NPT 2 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-68TSW32P Нержавеющая сталь 316 2 дюйма Толстостенное трубное соединение под приварку враструб 2 дюйма Толстостенное трубное соединение под приварку враструб Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.