text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 45° 수나사 엘보우, 1/2인치 튜브 OD x 1/2인치 수나사 NPT

Part #: SS-810-5-8

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Bored Through No
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type Male NPT
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
45° Elbows

45-degree male tube connector provides angled transitions between tubing and threaded ports—ideal for directional flow in compact, critical systems..

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 45° 수나사 엘보우, 1/2인치 튜브 OD x 1/2인치 수나사 NPT

Part #: SS-810-5-8
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

45° Elbows

45-degree male tube connector provides angled transitions between tubing and threaded ports—ideal for directional flow in compact, critical systems..

Specifications

SS-810-5-8 — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 45° 수나사 엘보우, 1/2인치 튜브 OD x 1/2인치 수나사 NPT

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Bored Through No
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type Male NPT
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-1210-5-12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT View Product
SS-1210-5-12ST 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 View Product
SS-1610-5-16 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT View Product
SS-400-5-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT View Product
SS-400-5-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT View Product
SS-400-5-4ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 View Product
SS-600-5-2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT View Product
SS-600-5-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT View Product
SS-600-5-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT View Product
SS-600-5-6ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 View Product
SS-810-5-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT View Product
SS-810-5-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT View Product
SS-810-5-8ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 View Product

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.