text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 一般ユーティリティー用ニードル・バルブ、3/8 インチ・サイズ NPTめねじ、0.2 インチ(5.0 mm)オリフィス

Art.-Nr.: SS-4GUF6

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 ステンレス鋼
Reinigungsverfahren 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Größe Verbindung 1 3/8 インチ
Typ Verbindung 1 NPTめねじ
Größe Verbindung 2 3/8 インチ
Typ Verbindung 2 NPTめねじ
Maximaler Cv 0.45
Ventilkörper 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
Niedrigemission-zertifiziert カタログ有り
Maximale Temperatur °F (°C) 450 (232)
Minimum-Temperatur °F (°C) 0 (-17)
Bohrung 0.2
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Gerade

Nadelventile der Serie GU sind zum Einsatz bei allgemeinen Anwendungen zum Absperren und Belüften von Systemmedien vorgesehen. Die nicht drehende Kugel-Spindelspitze aus gehärtetem Edelstahl sichert zuverlässiges Absperren und eine lange Lebensdauer.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warnung: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 一般ユーティリティー用ニードル・バルブ、3/8 インチ・サイズ NPTめねじ、0.2 インチ(5.0 mm)オリフィス

Art.-Nr.: SS-4GUF6
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade
Nadelventile der Serie GU sind zum Einsatz bei allgemeinen Anwendungen zum Absperren und Belüften von Systemmedien vorgesehen. Die nicht drehende Kugel-Spindelspitze aus gehärtetem Edelstahl sichert zuverlässiges Absperren und eine lange Lebensdauer.

Technische Daten

SS-4GUF6 — ステンレス鋼製 一般ユーティリティー用ニードル・バルブ、3/8 インチ・サイズ NPTめねじ、0.2 インチ(5.0 mm)オリフィス

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 ステンレス鋼
Reinigungsverfahren 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Größe Verbindung 1 3/8 インチ
Typ Verbindung 1 NPTめねじ
Größe Verbindung 2 3/8 インチ
Typ Verbindung 2 NPTめねじ
Maximaler Cv 0.45
Ventilkörper 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
Niedrigemission-zertifiziert カタログ有り
Maximale Temperatur °F (°C) 450 (232)
Minimum-Temperatur °F (°C) 0 (-17)
Bohrung 0.2
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-4GUF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4GUF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4GUF8-G 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4GUM4-F4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4GUM8-F8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8GUF12 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8GUF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.