The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Warning: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
황동 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 튜브 어댑터, 1/8인치 튜브 OD x 1/8인치 수나사 NPT
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
Achieve leak-tight performance with a robust tube grip and vibration resistance. The remarkable dependability of the Swagelok tube fitting has been proven with over 65 years of success, and has been documented in numerous published test reports, including those performed under extreme conditions.
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.
Specifications
Attribute | Value |
---|---|
Body Material | 황동 |
Bored Through | No |
Cleaning Process | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
Connection 1 Size | 1/8인치 |
Connection 1 Type | 스웨즈락 튜브 어댑터 |
Connection 2 Size | 1/8인치 |
Connection 2 Type | 수나사 NPT |
Flow Restrictor | No |
eClass (4.1) | 37030701 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 37020590 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 40141719 |
UNSPSC (10.0) | 40142612 |
UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
UNSPSC (15.1) | 40183109 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-TA-1-8 | 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
B-10-MTA-1-4RS | 황동 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
B-10-TA-1-8 | 황동 | 5/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
B-10-TA-7-8 | 황동 | 5/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
B-12-MTA-1-4RS | 황동 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
B-12-TA-1-12 | 황동 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
B-2-TA-7-2 | 황동 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
B-400-A-4ANF | 황동 | 1/4인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 37° 확관 | View Product |
B-4-TA-1-2 | 황동 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
B-4-TA-1-2RT | 황동 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
B-4-TA-1-4 | 황동 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
B-4-TA-1-4AN | 황동 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 37° AN | View Product |
B-4-TA-1-6 | 황동 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
B-4-TA-1-8 | 황동 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
B-4-TA-7-2 | 황동 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
B-4-TA-7-4 | 황동 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
B-4-TA-7-6 | 황동 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
B-6-MTA-1-4RS | 황동 | 6mm | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
B-6-MTA-7-4RG | 황동 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
B-6-TA-1-2 | 황동 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
B-6-TA-1-4 | 황동 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
B-6-TA-1-6 | 황동 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
B-6-TA-1-8 | 황동 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
B-6-TA-7-4 | 황동 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
B-6-TA-7-6 | 황동 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
B-6-TA-7-8 | 황동 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
B-810-A-8ANF | 황동 | 1/2인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 37° 확관 | View Product |
B-8-MTA-1-4RS | 황동 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
B-8-TA-1-4 | 황동 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
B-8-TA-1-6 | 황동 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
B-8-TA-1-8 | 황동 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
B-8-TA-7-4 | 황동 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
B-8-TA-7-6 | 황동 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
B-8-TA-7-8 | 황동 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
S-12-TA-1-12 | 탄소강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
S-6-TA-1-4 | 탄소강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-10-MTA-1-4 | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-10-MTA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
SS-10-MTA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-10-MTA-1-6 | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-10-MTA-1-6RS | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
SS-10-MTA-1-6RT | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-10-MTA-1-8 | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-10-MTA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
SS-10-MTA-7-4 | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-10-MTA-7-4RG | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
SS-10-MTA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-10-MTA-7-8 | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-10-MTA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
SS-10-TA-1-10ST | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 7/8-14인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
SS-10-TA-1-8 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-10-TA-7-8 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-1210-A-12ANF | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 3/4인치 | 암나사 37° AN | View Product |
SS-12-MTA-1-4 | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-12-MTA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
SS-12-MTA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-12-MTA-1-6RS | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
SS-12-MTA-1-6RT | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-12-MTA-1-8 | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-12-MTA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
SS-12-MTA-1-8RT | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-12-MTA-7-4 | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-12-MTA-7-4RG | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
SS-12-MTA-7-8 | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-12-MTA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
SS-12-MTA-7-8RP | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행나사 | View Product |
SS-12-TA-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-12-TA-1-12AN | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 37° AN | View Product |
SS-12-TA-1-12RS | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
SS-12-TA-1-12RT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-12-TA-1-12ST | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1 1/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
SS-12-TA-1-12W | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
SS-12-TA-1-16 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-12-TA-1-16ST | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1 5/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
SS-12-TA-1-8 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-12-TA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
SS-12-TA-7-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-12-TA-7-12RT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-12-TA-7-16 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-12-TA-7-8 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-1610-A-16ANF | 316 스테인리스강 | 1인치 | 페럴이 장착된 Swagelok® 튜브 어댑터 | 1인치 | 암나사 37° 확관 | View Product |
SS-16-MTA-1-8 | 316 스테인리스강 | 16mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-16-MTA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 16mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
SS-16-MTA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 16mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
SS-16-TA-1-12 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-16-TA-1-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-16-TA-1-16AN | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 수나사 37° AN | View Product |
SS-16-TA-1-16RS | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
SS-16-TA-1-16RT | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-16-TA-1-16ST | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1 5/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
SS-16-TA-1-8 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-16-TA-7-12 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-16-TA-7-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-16-TA-7-8 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-18-MTA-1-12RS | 316 스테인리스강 | 18mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
SS-18-MTA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 18mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
SS-18-MTA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 18mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
SS-1-TA-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-200-A-2ANF | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 37° AN | View Product |
SS-200-A-4ANF | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 37° AN | View Product |
SS-20-TA-1-20 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-24-TA-1-24 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | 페럴이 장착된 Swagelok® 튜브 어댑터 | 1 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-2-TA-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-2-TA-1-2RS | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
SS-2-TA-1-2ST | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
SS-2-TA-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-2-TA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-2-TA-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
SS-2-TA-7-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-2-TA-7-2RP | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 ISO 평행나사 | View Product |
SS-2-TA-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-32-TA-1-32 | 316 스테인리스강 | 2인치 | 페럴 장착된 스웨즈락 튜브 어댑터 | 2인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-3-TA-1-2 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-400-A-4ANF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 37° AN | View Product |
SS-4-TA-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-4-TA-1-2RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
SS-4-TA-1-2RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-4-TA-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-4-TA-1-4AN | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 37° AN | View Product |
SS-4-TA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
SS-4-TA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-4-TA-1-4SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-4-TA-1-4ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
SS-4-TA-1-4W | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
SS-4-TA-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-4-TA-1-6RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
SS-4-TA-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-4-TA-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
SS-4-TA-7-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-4-TA-7-2RP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 ISO 평행나사 | View Product |
SS-4-TA-7-2RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-4-TA-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-4-TA-7-4RG | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
SS-4-TA-7-4RJ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | View Product |
SS-4-TA-7-4RP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행나사 | View Product |
SS-4-TA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-4-TA-7-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-4-TA-7-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-5-TA-1-4 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-600-A-6ANF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 37° AN | View Product |
SS-6-MTA-1-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-6-MTA-1-2RS | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
SS-6-MTA-1-2RT | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-6-MTA-1-4 | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-6-MTA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
SS-6-MTA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-6-MTA-1-6RS | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok®튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
SS-6-MTA-7-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-6-MTA-7-2RP | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 ISO 평행나사 | View Product |
SS-6-MTA-7-4 | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-6-MTA-7-4RG | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
SS-6-MTA-7-4RJ | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | View Product |
SS-6-MTA-7-4RP | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행나사 | View Product |
SS-6-MTA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-6-MTA-7-6RG | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
SS-6-MTA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
SS-6-TA-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-6-TA-1-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-6-TA-1-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-6-TA-1-4AN | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 37° AN | View Product |
SS-6-TA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
SS-6-TA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-6-TA-1-4ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
SS-6-TA-1-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-6-TA-1-6AN | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 37° AN | View Product |
SS-6-TA-1-6RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
SS-6-TA-1-6RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-6-TA-1-6ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
SS-6-TA-1-8 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-6-TA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
SS-6-TA-1-8RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-6-TA-1-8ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
SS-6-TA-1-8W | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
SS-6-TA-1-OR | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 9/16-18인치 | 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 | View Product |
SS-6-TA-7-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-6-TA-7-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-6-TA-7-4RP | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행나사 | View Product |
SS-6-TA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-6-TA-7-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-6-TA-7-6RG | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
SS-6-TA-7-6RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-6-TA-7-8 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-810-A-8ANF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 37° AN | View Product |
SS-8-MTA-1-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-8-MTA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
SS-8-MTA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-8-MTA-1-6 | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-8-MTA-7-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-8-MTA-7-4RG | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
SS-8-MTA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-8-MTA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
SS-8-TA-1-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-8-TA-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-8-TA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
SS-8-TA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-8-TA-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-8-TA-1-6RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
SS-8-TA-1-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-8-TA-1-6ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
SS-8-TA-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-8-TA-1-8AN | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 37° AN | View Product |
SS-8-TA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
SS-8-TA-1-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-8-TA-1-8ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
SS-8-TA-1-8W | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
SS-8-TA-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
SS-8-TA-7-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-8-TA-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-8-TA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-8-TA-7-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-8-TA-7-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-8-TA-7-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-8-TA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
SS-8-TA-7-8RP | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행나사 | View Product |
SS-8-TA-7-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.