The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
스테인리스강 파이프 피팅, 리듀싱 어댑터, 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 x 1/8인치 수나사 ISO 경사나사
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
Select precision-manufactured Swagelok fittings, adapters, and more in a range of sizes and materials to suit your application.
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Specifications
Attribute | Value |
---|---|
Body Material | 316 스테인리스강 |
Bored Through | No |
Cleaning Process | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
Connection 1 Size | 1/4인치 |
Connection 1 Type | 암나사 ISO 경사나사 |
Connection 2 Size | 1/8인치 |
Connection 2 Type | 수나사 ISO 경사나사 |
Flow Restrictor | No |
eClass (4.1) | 37020564 |
eClass (5.1.4) | 37020514 |
eClass (6.0) | 37020514 |
eClass (6.1) | 37020514 |
UNSPSC (4.03) | 40141719 |
UNSPSC (10.0) | 40173607 |
UNSPSC (11.0501) | 40142305 |
UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
UNSPSC (15.1) | 40141719 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-6-HRCG-4 | 황동 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
B-8-RA-4 | 황동 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
B-8-RB-4 | 황동 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-12-HRCG-4 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-12-HRCG-8 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-12-HRN-4 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-12-HRN-6 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-12-HRN-8 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-12-RA-4 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-12-RA-6 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-12-RA-8 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-12-RB-4 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-12-RB-6 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-12-RB-8 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-16-HRCG-12 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | 3/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-16-HRCG-8 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-16-HRN-12 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-16-HRN-8 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-16-RA-12 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-16-RA-4 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-16-RA-8 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-16-RB-12 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | 3/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-16-RB-4 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-16-RB-6 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-16-RB-8 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-20-RB-16 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | 수나사 NPT | 1인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-20-RB-8 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-24-RB-12 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | 수나사 NPT | 3/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-24-RB-16 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | 수나사 NPT | 1인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-24-RB-8 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-2-HRN-1 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 1/16인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-2-RA-1 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 1/16인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-2-RB-1 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 1/16인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-32-RB-16 | 316 스테인리스강 | 2인치 | 수나사 NPT | 1인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-32-RB-8 | 316 스테인리스강 | 2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-4-HRCG-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 1/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-4-HRN-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-4-RA-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-4-RB-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-4-RBT-2RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 1/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-6-HRCG-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-6-HRN-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-6-HRN-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-6-HRNT-4RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-6-RA-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-6-RA-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-6-RAT-4RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-6-RB-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-6-RB-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-6-RBT-4RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-8-HRCG-2 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-8-HRCG-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-8-HRCG-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 3/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-8-HRN-2 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-8-HRN-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-8-HRN-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-8-HRNT-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-8-RA-2 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-8-RA-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-8-RA-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-8-RAT-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-8-RB-2 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-8-RB-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-8-RB-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
SS-8-RBT-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
SS-8-RBT-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.