|
Schnellkupplungskörper, Messing, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde , Cv 1,3
부품 번호: B-QC8-B-8PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
몸체스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
Schnellkupplungskörper, Messing, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde , Cv 1,3
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
몸체
QC, QF, QM, 및 QTM 시리즈■ 비틀림, 회전 및 렌치 작업이 필요 없음■ 단일 차단용, 양단 차단용 및 대용량용 모델
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
사양
B-QC8-B-8PF — Schnellkupplungskörper, Messing, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde , Cv 1,3
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 에어 유입 | 3cm3 |
| 몸체 재질 | 황동 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2인치 |
| 연결구 1 종류 | 암나사 NPT |
| CV 최대 | 1.3 - DESO 스템과 체결할 경우, 2.0 - SESO 스템과 체결할 경우 |
| 윤활제 | 다우 코닝 111 |
| O-링 재질 | Buna N(표준) |
| 최대 온도에서의 체결된 압력 등급 | 250PSIG @ 250°F /17.2BAR @ 121°C |
| 실온에서의 체결된 압력 등급 | 500PSIG @ 70°F /34.4BAR @ 21°C |
| 실온에서의 비체결된 압력 등급 | 250PSIG @ 70°F /17.2BAR @ 21°C |
| 압력/온도 등급(체결 및 비체결) | 250PSIG @ 70°F /17.2BAR @ 21°C |
| 시리즈 | QC8 |
| 누출 | 3cm3 |
| 테스트 | 3cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | 황동 | 1/8인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-2PM | Laiton | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-400 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-4MT | Laiton | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-4PF | 황동 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-4PM | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-6M0 | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-4PF | 황동 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-4PM | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-600 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-6PF | 황동 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-6PM | 황동 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC8-B-810 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| B-QC8-B-8PM | 황동 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-200 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-2PF | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-2PM | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400IS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400-SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4FT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4MT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFEP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFJA | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMEP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMKR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-6M0 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-10M0 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-4PF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-4PM | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600IS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600K1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600K2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600K3 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-6MT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-6PF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-6PM | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-6PMIS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-12M0 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-810K5 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-8FT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-8MT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-8PF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-8PM | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.