|
Terminal para manguera termoplástica de acero inox., 1/4 pulg. NPT macho, 1/4 pulg. tamaño nominal manguera
Referencia #: SS-TP4-PM4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Conectores para Manguera TermoplásticaLas conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Terminal para manguera termoplástica de acero inox., 1/4 pulg. NPT macho, 1/4 pulg. tamaño nominal manguera
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Conectores para Manguera Termoplástica
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Especificaciones
SS-TP4-PM4 — Terminal para manguera termoplástica de acero inox., 1/4 pulg. NPT macho, 1/4 pulg. tamaño nominal manguera
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | NPT macho |
| Material de la conexión final | Acero inoxidable 316 |
| Tamaño de la Manguera | 1/4 pulg. |
| eClass (4.1) | 37110306 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37119200 |
| eClass (6.1) | 37119200 |
| eClass (10.1) | 37119200 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-TP12-TA12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Ver producto |
| SS-TP16-TA16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Ver producto |
| SS-TP4-AS4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 JIC (AN) 37° 회전형 | - | - | Ver producto |
| SS-TP4-SL4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-TP4-TA4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Ver producto |
| SS-TP4-TM6 | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Ver producto |
| SS-TP6-TA6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Ver producto |
| SS-TP8-AS8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 JIC (AN) 37° 회전형 | - | - | Ver producto |
| SS-TP8-PM8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-TP8-SL8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-TP8-TA8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Ver producto |
| S-TP8-TA8 | 탄소강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.