|
스테인리스강 파이프 피팅, 어댑터, 7/16-20 수나사 JIC 나사 x 1/4인치 수나사 SAE/MS 평행나사
부품 번호: SS-4-SAE-1-4AN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형시스템 무결성을 유지하는 동시에 부품 사이에 매끄러운 전환이 가능하므로, 직선적인 핵심 유체 시스템 연결구에 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
스테인리스강 파이프 피팅, 어댑터, 7/16-20 수나사 JIC 나사 x 1/4인치 수나사 SAE/MS 평행나사
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-4-SAE-1-4AN — 스테인리스강 파이프 피팅, 어댑터, 7/16-20 수나사 JIC 나사 x 1/4인치 수나사 SAE/MS 평행나사
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 7/16-20인치 |
| 연결구 1 종류 | 수나사 SAE/MS 평행나사 |
| 연결구 2 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 2 종류 | 수나사 JIC 나사 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
| UNSPSC (15.1) | 40142300 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-A-12RS | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-12-A-12RT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-12-AN-1-12 | 316 스테인리스강 | 1 1/16-12인치 | 수나사 JIC 나사 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-SAE-7-12 | 316 스테인리스강 | 1 1/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-A | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-A-16RS | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-16-A-16RT | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-16-AN-1-16 | 316 스테인리스강 | 1 5/16-12인치 | 수나사 JIC 나사 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-2-A | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-2-A-2RS | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-2-A-2RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-4-A | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-A-4RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-4-A-4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-4-AG-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-AN-1-2 | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 JIC 나사 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-AN-1-4 | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 JIC 나사 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-AT-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-SAE-1-4 | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-SAE-7-4 | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6-A | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6-A-6RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-6-A-6RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6-AG-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6-AN-1-4 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 JIC 나사 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6-AN-1-6 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 JIC 나사 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6-A-RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6-AT-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6-SAE-1-4 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6-SAE-1-6 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6-SAE-1-6AN | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 3/8인치 | 수나사 JIC 나사 | 제품 보기 |
| SS-6-SAE-7-4 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6-SAE-7-6 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-A | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-A-8RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-8-A-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-8-AG-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-AN-1-8 | 316 스테인리스강 | 3/4-16인치 | 수나사 JIC 나사 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-AT-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-SAE-1-8 | 316 스테인리스강 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-SAE-7-8 | 316 스테인리스강 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。