text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Integral Bonnet Needle Valve, 0.73 Cv, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting, Vee Stem

부품 번호: SS-26VS8

사양

속성
몸체 재질 316 Stainless Steel
세정 공정 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
연결구 1 크기 1/2 in.
연결구 1 종류 Swagelok® Tube Fitting
연결구 2 크기 1/2 in.
연결구 2 종류 Swagelok® Tube Fitting
CV 최대 0.73
유로 형태 Straight (2-way)
핸들 스타일 Stainless Steel Bar
저누출 인증 Yes
최대 온도, °F(°C) 450f / 232C 
최대 온도 압력 등급 450F @ 4130 PSIG / 232C @ 284 BAR
최소 온도, °F(°C) -65 (-53)
오리피스 0.250 in
실온 압력 등급 6000 PSIG @ 100°F /413 BAR @ 37°C
스템 팁 재질 316 Stainless Steel
스템 유형 Vee
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
직선형, V형 스템

일체형 보닛 니들 밸브는 다양한 크기, 구성 및 재질로 이용 가능한 다양한 애플리케이션에 적합한 컴팩트 니들 밸브입니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Integral Bonnet Needle Valve, 0.73 Cv, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting, Vee Stem

부품 번호: SS-26VS8
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형, V형 스템
일체형 보닛 니들 밸브는 다양한 크기, 구성 및 재질로 이용 가능한 다양한 애플리케이션에 적합한 컴팩트 니들 밸브입니다.

사양

SS-26VS8 — Stainless Steel Integral Bonnet Needle Valve, 0.73 Cv, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting, Vee Stem

속성
몸체 재질 316 Stainless Steel
세정 공정 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
연결구 1 크기 1/2 in.
연결구 1 종류 Swagelok® Tube Fitting
연결구 2 크기 1/2 in.
연결구 2 종류 Swagelok® Tube Fitting
CV 최대 0.73
유로 형태 Straight (2-way)
핸들 스타일 Stainless Steel Bar
저누출 인증 Yes
최대 온도, °F(°C) 450f / 232C 
최대 온도 압력 등급 450F @ 4130 PSIG / 232C @ 284 BAR
최소 온도, °F(°C) -65 (-53)
오리피스 0.250 in
실온 압력 등급 6000 PSIG @ 100°F /413 BAR @ 37°C
스템 팁 재질 316 Stainless Steel
스템 유형 Vee
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-1VF4 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
B-1VM4 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-1VS4 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
B-1VS6 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
B-1VS8 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
M-1VS8 합금 400 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-18VS12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-1VF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-1VM4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-1VM4-S4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-1VS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-1VS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-1VS4-PK Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-1VS4-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-1VS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-1VS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-1VS6-PK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-1VS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-1VS8MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-20VF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-20VF4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO 1/4 po Taraudage conique ISO 제품 보기
SS-20VM4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-20VM4-F4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-20VS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-26VF6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-26VF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-26VM8-F8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-26VM8-F8-A Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-26VS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-OVM2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-OVM2-BKB Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-OVS2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.