text.skipToContent text.skipToNavigation

Regulier- und Absperrventil mit integriertem Ventilhals, Edelstahl, 1/8 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 0,37, Regulierspindel

型番: SS-1RM2

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/8 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
コネクション2 サイズ 1/8 インチ
コネクション2 タイプ NPTおねじ
最大Cv 0.37
フロー・パターン 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
ハンドル・タイプ フェノール樹脂製ノブ・ハンドル
低排出ガス認定 カタログ有り
最高温度、°F (°C) 600 (315)
最高使用温度における最高使用圧力 600°F @ 3130 PSIG /315°C @ 215 BAR
最低温度、 °F (°C) -65 (-53)
オリフィス 0.172 インチ
室温における最高使用圧力 5000 PSIG @ 100°F/344 BAR @ 37℃
ステム・チップ材質 316 ステンレス鋼
ステム・タイプ 流量調節型ステム・チップ
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
ストレート型、流量調節型ステム

ボンネット一体型ニードル・バルブはコンパクトなニードル・バルブで、幅広いサイズ、形状、材質をご用意しており、さまざまな用途でご利用いただけます。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Regulier- und Absperrventil mit integriertem Ventilhals, Edelstahl, 1/8 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 0,37, Regulierspindel

型番: SS-1RM2
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型、流量調節型ステム
ボンネット一体型ニードル・バルブはコンパクトなニードル・バルブで、幅広いサイズ、形状、材質をご用意しており、さまざまな用途でご利用いただけます。

仕様

SS-1RM2 — Regulier- und Absperrventil mit integriertem Ventilhals, Edelstahl, 1/8 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 0,37, Regulierspindel

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/8 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
コネクション2 サイズ 1/8 インチ
コネクション2 タイプ NPTおねじ
最大Cv 0.37
フロー・パターン 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
ハンドル・タイプ フェノール樹脂製ノブ・ハンドル
低排出ガス認定 カタログ有り
最高温度、°F (°C) 600 (315)
最高使用温度における最高使用圧力 600°F @ 3130 PSIG /315°C @ 215 BAR
最低温度、 °F (°C) -65 (-53)
オリフィス 0.172 インチ
室温における最高使用圧力 5000 PSIG @ 100°F/344 BAR @ 37℃
ステム・チップ材質 316 ステンレス鋼
ステム・タイプ 流量調節型ステム・チップ
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-18RF8 황동 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
B-1RF2 황동 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT 製品を見る
B-1RF4 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
B-1RM4 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
B-1RM4-F4 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
B-1RM4-S4 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
B-1RM6 황동 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
B-1RS12MM Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1RS4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1RS6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1RS6MM Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1RS8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-ORF2 Brass 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT 製品を見る
B-ORS2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
M-1RM4 Alloy 400 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
M-1RS4 Alloy 400 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-18RF6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT 製品を見る
SS-18RF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-18RF8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-18RM8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-18RM8-F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-18RS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-18RS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-18RS18MM 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-18RS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RF2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT 製品を見る
SS-1RF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-1RF4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-1RM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-1RM4-F4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-1RM4-S4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RM4-S6 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS10MM 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS4-BKB 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS4-PK 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS4-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS4-SG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS6MM-SC11 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS6-PK 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS6-SC11 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS6-SH 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS8MM 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS8-SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-ORF2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT 製品を見る
SS-ORM2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-ORM2-S2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-ORS2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-ORS3MM 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。