|
스테인리스강 전환용 벨로우즈 밸브, 1/4인치 스웨즈락 VCR 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅, 스프링 리턴형 개폐기
Part #: SS-4BY-V35-1C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
직선형패킹이 없는 디자인과 용접된 씰을 사용하는 스웨즈락 벨로우즈 밸브는 시스템 유체를 차단하고 믿을 수 있는 밀폐 성능을 발휘합니다. 벨로우즈 밸브는 대기로의 밀폐가 중요한 애플리케이션에 이상적이며, 일반 및 고순도 서비스를 위한 다양한 옵션을 제공합니다. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Warning: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Warning: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
스테인리스강 전환용 벨로우즈 밸브, 1/4인치 스웨즈락 VCR 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅, 스프링 리턴형 개폐기
Log in or Register to view price
Catalogs
직선형
패킹이 없는 디자인과 용접된 씰을 사용하는 스웨즈락 벨로우즈 밸브는 시스템 유체를 차단하고 믿을 수 있는 밀폐 성능을 발휘합니다. 벨로우즈 밸브는 대기로의 밀폐가 중요한 애플리케이션에 이상적이며, 일반 및 고순도 서비스를 위한 다양한 옵션을 제공합니다.
Features: Compact, packless valve switches flow from one line to another. Torlon® stem guide ensures proper alignment for consistent shutoff performance. Manual and spring-return and double-acting pneumatic actuators are available. End connections include 1/4 in. Swagelok® VCR® metal gasket face seal fittings and 1/4 in. Swagelok tube fittings.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
Specifications
SS-4BY-V35-1C — 스테인리스강 전환용 벨로우즈 밸브, 1/4인치 스웨즈락 VCR 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅, 스프링 리턴형 개폐기
| Attribute | Value |
|---|---|
| 개폐기 모델 | 1 시리즈 |
| 개폐기 유형 | 공압식 |
| 벨로우즈 재질 | 321 스테인리스강 |
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 몸체 밀폐 | 메탈 시트가 있는 가스켓 |
| 세정 공정 | 특수 세정 및 포장(SC-11) |
| 연결구 1 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 1 종류 | 면 밀폐(메탈 가스켓) W/암나사 너트 |
| 연결구 2 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 2 종류 | 면 밀폐(메탈 가스켓) W/암나사 너트 |
| 연결구 3 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 3 종류 | 면 밀폐(메탈 가스켓) W/암나사 너트 |
| 유로 형태 | 직선형(3-Way) |
| 가스켓 | PTFE 코팅 316 SS 가스켓 |
| 최대 온도, °F(°C) | 200 (93) |
| 최대 온도 압력 등급 | 200°F @ 150PSIG /93°C @ 10.3BAR |
| 최소 온도, °F(°C) | 0 (-18) |
| 실온 압력 등급 | 150PSIG @ 100°F /10.3BAR @ 37°C |
| 서비스 클래스 | 일반 |
| 스템 팁 재질 | 탄화플루오르 FKM |
| 스템 유형 | 전환 |
| 표면 처리 | 표준 |
| 테스트 | SCS-00020에 따른 헬륨 누설 테스트 |
| eClass (4.1) | 37010201 |
| eClass (5.1.4) | 37010201 |
| eClass (6.0) | 37010201 |
| eClass (6.1) | 37010201 |
| eClass (10.1) | 37010201 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141609 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141609 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141609 |
| UNSPSC (15.1) | 40141609 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.