Search Results for "{0}"
Are you looking for product listings related to:
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
핸드 튜브벤더 — 튜브 벤더
다양한 튜빙 외경(OD) 크기에 사용할 수 있는 휴대성 높은 수동 튜브 벤더 옵션을 찾아보십시오. 이 사양에 사용 가능한 튜브 벤더: 1/4~1/2인치(3~12 mm) 튜브 외경 9/16~1 1/2인치(15~38 mm) 굽힘 반경 다양한 튜빙 외경(OD) 크기에 사용할 수 있는 휴대성 높은 수동 튜브 벤더 옵션을 찾아보십시오.
-
토글 밸브 — 니들 및 미터링 밸브
스테인리스강 및 황동, 수동 및 공압 작동식 모델, 직선형 및 직각형 몸체 패턴으로 공급 가능한 컴팩트 토글 밸브를 알아보십시오. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/8~1/2인치(3~12 mm) –20°F(–28°C)~200°F(93°C) 316 스테인리스강, 황동 200 psig(13.7 bar)~300 psig(20.6 bar) 스테인리스강 및 황동, 수동 및 공압 작동식 모델, 직선형 및 직각형 몸체 패턴으로 공급 가능한 컴팩트 토글 밸브를 알아보십시오.
-
2-밸브 매니폴드, 계기 — 매니폴드
2-밸브 매니폴드에는 정밀한 압력 제어가 가능한 스테인리스강 니들 밸브가 았습니다. 표준 또는 컴팩트 디자인으로 공급 가능합니다. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/4~3/4인치(12 mm) –65°F(–53°C)~1200°F(648°C) 316 ㅡㅅ테인리스강 1715 psig(118 bar)~6000 psig(413 bar) 2-밸브 2-밸브 매니폴드에는 정밀한 압력 제어가 가능한 스테인리스강 니들 밸브가 았습니다. 표준 또는 컴팩트 디자인으로 공급 가능합니다. ...
-
3-밸브 매니폴드, 계기 — 매니폴드
3-밸브 매니폴드에는 정밀한 압력 제어가 가능한 스테인리스강 니들 밸브가 았습니다. 표준 또는 컴팩트 디자인으로 공급 가능합니다. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/4~3/4인치(12 mm) –65°F(–53°C)~1200°F(648°C) 316 스테인리스강 1715 psig(118 bar)~6000 psig(413 bar) 3-밸브 3-밸브 매니폴드에는 정밀한 압력 제어가 가능한 스테인리스강 니들 밸브가 았습니다. 표준 또는 컴팩트 디자인으로 공급 가능합니다.
-
파티클 필터 — 필터
액체 및 가스로부터 먼지, 오물, 녹을 효율적으로 여과합니다. 교체 가능한 요소를 통해 손쉬운 유지보수와 최소한의 압력 강하를 보장합니다. 이 사양에 사용 가능한 필터: 1/8~1/4인치(6 mm) 0°F(–17°C)~400°F(204°C) 316 스테인리스강 760 psig(52.3 bar)~1000 psig(68.9 bar) 최대 유량 48~700 std L/min(1.7~25 std ft 3 /min) 액체 및 가스로부터 먼지, 오물, 녹을 효율적으로 여과합니다. 교체 가능한 요소를 통해...
-
스페어 부품 및 액세서리 — 필터
Swagelok의 고품질 정밀 제조 교체 부품 및 액세서리로 여과 시스템의 효율과 수명을 확보하십시오. 이 사양에 사용 가능한 필터: 필터 엘리먼트 크기 0.3~400 마이크론 스테인리스강, PCTFE, 알루미늄 Swagelok의 고품질 정밀 제조 교체 부품 및 액세서리로 여과 시스템의 효율과 수명을 확보하십시오.
-
UHP 가스 필터 — 필터
고순도 환경에 적합하게 설계된 이 여과 시스템은 고순도 알루미나 요소와 316L 스테인리스강 하우징을 사용하므로 높은 유량과 압력에서 작동할 수 있습니다. 이 사양에 사용 가능한 필터: 1/4~3/4인치 일체형 수나사 VCR 피팅 122°F(50°C) 316L VAR 스테인리스강 3000 psig(206 bar) 최대 유량 30~2700 std L/min(1~95 std ft 3 /min) 고순도 환경에 적합하게 설계된 이 여과 시스템은 고순도 알루미나 요소와 316L 스테인리스강 하우징을 사용하므로 높은 유량과 압력...
-
블리드 및 퍼지 밸브, BV 및 P 시리즈 — 릴리프 밸브
계장 장치용 컴팩트 블리드 밸브와 수동 블리드, 벤트 또는 드레인 밸브를 포함한 퍼지 밸브로 편리한 설치를 경험해보십시오. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/8~1/2인치(6~8 mm) –65°F(–53°C)~850°F(454°C) 316 스테인리스강, 탄소강, 400 합금, C-276 합금 6085 psig(419 bar)~10,000 psig(689 bar) 계장 장치용 컴팩트 블리드 밸브와 수동 블리드, 벤트 또는 드레인 밸브를 포함한 퍼지 밸브로 편리한 설치를 경험...
-
비례식 릴리프 밸브, R3, R4, RL3, RL4 및 KVV 시리즈 — 릴리프 밸브
압력이 증가함에 따라 점진적으로 열리는 고압 및 저압 비례식 릴리프 밸브를 알아보십시오. 액체 및 가스 서비스에 적합합니다. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/4~1/2인치(6~12 mm) -40°F(-40°C) ~ 300°F(148°C) 316 스테인리스강 225 psig(15.5 bar)~6000 psig(413 bar) 압력이 증가함에 따라 점진적으로 열리는 고압 및 저압 비례식 릴리프 밸브를 알아보십시오. 액체 및 가스 서비스에 적합합니다.
-
리듀서 — VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅
초고순도 시스템용으로 설계된 이 피팅은 다양한 크기의 튜브를 연결하며 탁월한 신뢰성과 누설 무결성을 제공합니다. 이 사양에 사용 가능한 피팅: 1/8~1/2인치 유니온, 어댑터, 부싱 316 스테인리스강 최대 2800 psig(192 bar)~10,000 psig(689 bar) 초고순도 시스템용으로 설계된 이 피팅은 다양한 크기의 튜브를 연결하며 탁월한 신뢰성과 누설 무결성을 제공합니다.