text.skipToContent text.skipToNavigation

‘{0}’ 검색 결과

와(과) 관련된 제품 목록을 찾고 계십니까?

스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.

다음으로 필터링 중:
필터:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • CNG

     천연가스로 돌아가기 자세히 알아보기: CNG 분배      CNG 분배 및 충전      CNG 차량 탑재 CNG 및 RNG 기술에 적합한 부품 선택 국제 및 지역별 청정 대기 정책은 점점 더 엄격해지고 있습니다. 유엔 환경 계획(UNEP)의 국제적 조사에 따르면, 지난 5년간 교통, 발전, 산업 오염물 배출, 고형 폐기물 관리, 가정 공기 오염, 농업을 포함한 모든 주요 오염 부문에 대한 정책을 도입하는 구가가 늘어났습니다. 하지만, 구현, 재정, 용량, 모니터링에 상당한 격차가 있으므로, 대기 오염 수준이...

  • 분배 및 운송

     압축 천연가스로 돌아가기 자세히 알아보기: CNG 분배 및 충전       CNG 차량 탑재 압축 천연가스(CNG) 분배 및 공급 시스템 Swagelok 유체 시스템 부품은 생산 시설에서 사용 지점으로 안전하고 효율적인 압축 천연가스(CNG) 운반과 이송을 지원합니다. CNG 분배, 압축, 저장, 이송 전용 장비와 인프라에 대한 전문 기술이 필요하다면 Swagelok에서 도와드릴 수 있습니다. 현지 전문가에게 문의 고무결성(High-Integrity) 부품 고위험 유체 취급과 관련된 Swagelok의 심층...

  • 수소 및 CNG 부품용 클린 에너지 표준

     클린 에너지로 돌아가기 기타 산업 인증 클린 에너지 표준 가이드 수소 및 천연 가스 차량 및 지원 인프라에 대한 국제적인 투자가 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 기술이 잠재성을 최대한 발휘하려면, 유체 시스템 수명 전반에 걸쳐 저분자 가스를 처리할 수 있는 고성능 부품을 선택하고 지정하는 것이 필수입니다. 하지만 애플리케이션에 적합한 것으로 승인을 받은 부품이 무엇인지 어떻게 알 수 있겠습니까? 생산 애플리케이션, 가상 파이프라인, 충전소, 차량 시스템은 모두 신뢰성 높게 작동하려면 여남은 개의 소구경 유체 시...

  • 분배 및 운송

     액화 천연가스로 돌아가기 자세히 알아보기: LNG 차량 탑재 LNG 운송용 유체 시스템 부품 액화 천연가스(LNG)의 운반과 이송을 지원하는 것이 Swagelok의 목표입니다. Swagelok은 LNG 가상 파이프라인에 대한 천연가스 분배에 필요한 유체 시스템 부품에 대한 전문 기술을 제공합니다. 현지 전문가에게 문의 LNG 가상 파이프라인 지원 생산 시설에서 사용 지점까지 이동하는 동안 LNG를 신뢰성 높게 운송하는 것이 클린 에너지를 지원하는 데 필수입니다. 가상 파이프라인은 고정 파이프라인에 접근할 수...

  • 차량 탑재

     액화 천연가스로 돌아가기 자세히 알아보기: LNG 분배 LNG 차량 탑재 시스템 Swagelok은 전 세계의 대형 및 소형 승용차 모두에서 신뢰성 높은 성능을 제공하는 액화 천연가스(LNG) 차량 탑재 유체 시스템에 대한 솔루션을 제공합니다. 천연가스 차량에는 신뢰성과 안전이 필수이므로, 천연가스 차량 제조업체는 흔히 Swagelok 피팅과 자문을 선택합니다. 현지 전문가에게 문의 LNG 차량 탑재 문제 Swagelok 솔루션은 LNG 차량 제조 공정에 대한 심층적인 이해를 바탕으로 설계됩니다. 여기에는 신...

  • 반도체

    다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 고객의 이점 유용한 정보 오늘을 위한 생산성. 내일을 위한 혁신. 스웨즈락은 반도체 산업의 성공의 토대가 바로 혁신이라는 것을 알고 있습니다. 전기 기술의 끊임없는 발전으로 더욱 복잡하고 작은 마이크로칩이 필요해지고 있으며, 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 스웨즈락은 50년 이상 반도체 장비 제조업체 및 칩 제조업체에 고품질 유체 시스템 부품 및 서비스를 제공하여, 생산 공정 및 장비를 발전시키는 동시에 수익성을 지속시키는 데 필요한 정밀도와 청결도를 유지할 수 있도록 도움을 ...

  • 수처리 및 폐수처리

    다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 이점 리소스 수처리 및 폐수처리용 유체 처리 솔루션   스웨즈락은 광범위한 유체 시스템 제품과 서비스를 통해 수처리 및 폐수처리 플랜트를 지원할 수 있습니다. 깨끗하고 지속 가능한 물 공급의 필요성이 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다. 신뢰성 높은 공정 제어를 통해 물이 용도에 적합한지 확인할 수 있습니다. 스웨즈락은 고객 시설에서 다음과 같은 업무를 지원할 수 있습니다.  유체 시스템의 최적 설계, 성능, 무결성을 평가하여 에너지 소비량과 누설 최소화 플랜트의 중단을...

  • 생명과학

    다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 이점 자원 세계 정상급 의료 기기 및 의약품을 가능하게 만드는 제품 스웨즈락은 의료 기기, 제약, 바이오제약, 생명공학 업체들이 가장 위생적인 멸균 생산 환경에서 안전하고 신뢰성 높은 운영을 촉진할 수 있는 유체 시스템 제품과 서비스를 지원합니다. 스웨즈락은 일체의 품질 저하 없이 손쉽게 설치, 분해 세정, 재조립할 수 있는 누설 없는 부품과 어셈블리를 공급합니다. 당사 전문가들이 다음과 같이 인체 건강을 뒷받침하는 장비를 구축하고 의약품을 제조하는 데 필요한 압력을 관리할...

  • 금속 및 광업

    다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 이점 리소스 유체 시스템에서 더 많은 가치를 창출하십시오 하나의 광산 시설에 15,000미터(50,000피트) 이상의 튜빙, 20,000개 이상의 유체 시스템 부품, 최대 8,000개의 기계적 연결부가 사용될 수 있습니다. 다양한 애플리케이션에 적절한 제품과 재질을 선택하는 것은 당연히 쉽지 않은 일입니다. 계장 라인, 유압 동력 사용처, 화학물질 주입 장비, 일제살수 설비(deluge system), 연속 배출가스 모니터링, 샘플 프로브, 샘플 컨디셔닝 시스템, 기타 주요...

  • 오일 및 가스

    다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 고객의 이점 유용한 정보 발전하는 오일 및 가스 산업을 종합적으로 지원해드립니다 새로운 시추 기법. 더 멀리 떨어진 장소에 더 깊이 있는 유전. 부식성이 높은 환경 그리고 높은 온도 및 압력의 환경에서 운영해야 하는 시스템.불안정한 시장 현황.한층 더 공격적인 배출 절감 목표. 오일 및 가스 산업의 많은 부분이 변화하고 있지만 귀하가 어디에서 어떻게 활동하든 한 가지, 즉 업무 수행에 최적화된 믿을 만한 유체 시스템이 필요하다는 사실에는 변함이 없습니다. 안전과 신뢰성에 관해서...

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.