text.skipToContent text.skipToNavigation

Search Results for "{0}"

Are you looking for product listings related to:

Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.

You're Filtering By:
Filter By:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • 샘플 실린더

    Swagelok은 화학물질 이송과 관련된 다양한 운송 산업 표준을 준수하는 광범위한 금속 샘플 실린더를 제공합니다. 내구성이 뛰어난 내압 금속 실린더는 그랩 샘플링 시스템 작업 중 샘플이 유출되는 것을 방지하며 세정하기 쉽습니다. Swagelok ® 금속 샘플 실린더를 사용하면 제품의 무결성을 유지할 수 있는 역량을 확신하고, 화학물질을 운반할 때 저장기를 다루는 인력을 보호할 수 있습니다. Swagelok은 미연방교통국(DOT), 캐나다 교통국, 유럽운송압력장비지침(TPED) 화학물질 운반 규제를 준수하는 광범위한 실린더를...

  • 샘플 프로브 모듈

    Swagelok 샘플 프로브 모듈은 프로브와 밸브를 결합하여 개선된 안전성, 순도, 적시성을 제공하는 제품입니다. 여기에는 장비를 보호하는 프로브 인터록과 작업 안전을 개선하는 밸브 인터록이 적용되었습니다. Swagelok 샘플 프로브 모듈(SPM)은 온라인 공정 분석기에 사용되는 사전 설계 솔루션이며, 기체 및 액체 스트림에 있는 핵심 부품의 농도를 측정하여 정밀한 공정 제어를 유지합니다. SPM은 용접 샘플 프로브(SPW) 또는 인입식 샘플 프로브(SPR)와 블록 & 블리드 샘플 프로브 밸브(SPV)로 구성됩니다. 샘플 ...

  • 쎄니타리(Sanitary) 피팅

    퀵(Kwik) 클램프 쎄니타리(sanitary) 플랜지 피팅은 식품, 음료, 제약과 같이 청정도가 매우 중요한 산업에 사용되도록 설계되었습니다. 이 제품은 세정 및 유지보수 목적으로 빠르고 손쉽게 분리 및 재결합할 수 있습니다. Swagelok ® 퀵(Kwik) 클램프 쎄니타리(sanitary) 플랜지 피팅은 다양한 생명공학 및 제약 애플리케이션에 사용되며 신뢰성 높은 유량을 제공합니다. 쎄니타리(sanitary) 클램프는 또한 높은 수준의 청정도를 제공하는 강화된 표면처리 덕분에 식품, 음료, 유제품 가공 애플리케이션에 사...

  • 밀폐제

    Swagelok ® 파이프 나사 밀폐제는 다양한 애플리케이션에서 누설 없는 밀폐를 보장함으로써 시스템 안전성을 강화합니다. Swagelok ® TP 시리즈 열교환기 튜브 플러그는 열교환기의 수명을 연장하고 유지보수 비용을 절감할 수 있는 제품입니다. Swagelok 파이프 나사 밀폐제는 다양한 화학물질과 호환성이 필요한 여러 애플리케이션에서 누설 없는 밀폐 성능을 제공합니다. 또한, 다양한 시스템 압력과 온도에 대응하는 등급입니다. Swagelok SWAK™ 혐기성 파이프 나사 밀폐제는 빠르고 손쉽게 도포할...

  • 스누버 피팅

    Swagelok 스너버 피팅(게이지 프로텍터)은 게이지와 계기를 잠재적으로 위험한 시스템 압력 급상승과 충격으로부터 보호함으로써, 계기가 매끄럽게 라인 압력에 도달할 수 있도록 합니다. 압력 감지 계기의 업스트림에 Swagelok 스너버(Snubber) 피팅(게이지 프로텍터)을 설치하면, 시스템 변화에 대한 계기의 응답 속도가 줄어들어 잠재적인 손상으로부터 계기를 보호합니다. 그에 따라, 스너버(Snubber) 피팅은 계기의 수명을 연장하고 부품 교체, 수리와 관련된 맨아워, 시스템 가동 중단을 줄여줍니다. 압력 완충(또는 스너빙)...

  • 모듈형 가스 시스템용 스프링 없는 다이어프램 밸브, 1.125인치, DE 시리즈

    DE 시리즈 모듈러 가스 시스템용 스프링 없는 다이어프램 밸브는 설치하기 쉽고, 유동 방향의 시각적 표시를 제공하며, 온도 안정성을 높여주는 시트 구조가 적용되었습니다. Swagelok DE 시리즈 스프링 없는 다이어프램 밸브는 모듈러 고순도 가스 공급 시스템에서 손쉬운 설치, 신뢰할 수 있는 성능, 탁월한 순도를 제공하도록 설계되었습니다. 주요 특징: 밸브 몸체가 316L VIM-VAR 스테인리스강으로 제조되어 높은 내식성을 보장하며 초고순도 표준을 유지합니다 1.125인치 C-씰 또는 W-씰 모듈러 가스 시스템과 매끄럽게 통합되...

  • 스팀 가열식 기화 감압 레귤레이터

    KSV 시리즈 스팀 가열식 기화 레귤레이터는 액체 샘플을 기화하고 기체 샘플을 예열하도록 설계되었습니다. Swagelok 스팀 가열식 기화 감압 레귤레이터는 액체 샘플 또는 따뜻한 가스 샘플을 효율적으로 기화시켜 응축을 방지하도록 설계되었습니다. 이 제품은 사용자 입력, 주변 온도, 기타 작동 조건의 변화에 적응하도록 설계되었습니다. 중요하고 위험한 환경에 사용하도록 인증을 받은 KSV 시리즈 레귤레이터는 지속적으로 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다. KSV 시리즈 레귤레이터의 주요 특징 비천공 주름관 다이어프램 금속 대 금속 다이...

  • 페럴 장착기

    Swagelok 페럴 장착기는 Swagelok 튜브 피팅의 설치를 능률화할 수 있도록 설계되었습니다. 이 도구를 사용하여 튜브에 페럴을 사전 장착하면, 좁은 공간에서 설치를 간소화할 수 있고 다수의 Swagelok 피팅이 필요할 때 프로세스를 신속히 처리할 수 있습니다. Swagelok 페럴 장착기를 사용하면 까다로운 애플리케이션에서 신뢰성 높고 효율적인 튜빙 연결을 구축할 수 있습니다. 튜브 피팅 설치를 간소화할 수 있는 몇 가지 종류의 Swagelok 페럴 장착기가 공급됩니다. 페럴 장착기의 작동 원리 알아보기 전문가에게 문의 ...

  • 탱크 블랭킷 압력 레귤레이터

    또한, 고유 애플리케이션에서 불활성 기체 압력을 일관적으로 유지하도록 설계되었습니다. Swagelok 탱크 블랭킷 레귤레이터는 위험 유체가 담긴 저장 탱크 주변에서 작업자와 주변 사람의 안전을 보장하는 데 매우 중요합니다. 이 제품은 진공 공간 내 불활성 기체의 압력 수준을 일관되게 유지함으로써 위험한 증기가 누설되는 것을 방지합니다. 탱크 블랭킷 레귤레이터 는 압력 밀폐 탱크와 관련된 안전 위험을 줄여줍니다. TBRS 시리즈 레귤레이터는 탱크 내 가스가 일정한 압력을 유지하도록 함으로써 배출 도중 붕괴를 방지합니다. TBVS 시리...

  • 고온(Thermal-Immersion) 다이어프램 밸브, DH 시리즈

    Swagelok DH 시리즈 고온(Thermal-Immersion) 다이어프램 밸브는 고속 작동을 제공하며 고온 프로세스에서 최적의 성능을 제공하도록 설계되었습니다. Swagelok ® DH 시리즈 고온(Thermal-Immersion) 다이어프램 밸브는 원자층 증작(ALD) 및 프리커서 공급 애플리케이션 등과 같이 고온, 고순도 환경에서 밸브의 완벽한 밀폐가 필요한 애플리케이션에 적합하게 설계되었습니다. 이 밸브에는 광범위한 화학물질과의 호환성, 스웰링과 오염에 대해 탁월한 내성을 제공하는 완전 밀폐형 고순도 PFA 시트가...

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.