text.skipToContent text.skipToNavigation

Search Results for "{0}"

Are you looking for product listings related to:

Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.

You're Filtering By:
Filter By:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • 수소 및 CNG 부품용 클린 에너지 표준

     클린 에너지로 돌아가기 기타 산업 인증 클린 에너지 표준 가이드 수소 및 천연 가스 차량 및 지원 인프라에 대한 국제적인 투자가 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 기술이 잠재성을 최대한 발휘하려면, 유체 시스템 수명 전반에 걸쳐 저분자 가스를 처리할 수 있는 고성능 부품을 선택하고 지정하는 것이 필수입니다. 하지만 애플리케이션에 적합한 것으로 승인을 받은 부품이 무엇인지 어떻게 알 수 있겠습니까? 생산 애플리케이션, 가상 파이프라인, 충전소, 차량 시스템은 모두 신뢰성 높게 작동하려면 여남은 개의 소구경 유체 시...

  • 클린 에너지 표준: 호환 부품

    믿을 수 있는 제품 Swagelok은 모든 제품군에 걸쳐 수소 및 CNG 운송 애플리케이션에 사용하는 데 필요한 폭넓은 테스트 및 인증을 유지하고 있습니다. Swagelok은 고객이 다음을 달성하도록 도울 수 있습니다.  고압에서 수소와 CNG의 안전한 저장과 운송을 통해 바람직한 에너지 밀도와 사용 범위 제공. 프로젝트를 일정에 맞게 진행할 수 있도록 핵심 부품, 어셈블리, 맞춤형 솔루션의 일관적인 납품. 강력한 내식성을 제공하는 더 높은 합금 성분의 스테인리스강을 통해 내구성과 신뢰성 보장. ...

  • 식음료

    다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 이점 리소스 순도가 중요하다면 스웨즈락 제품을 믿어보십시오   귀사의 업무가 병입, 포장, 저온 살균, 소독, 스팀 또는 세정 중 어느 것이든 간에, 스웨즈락은 귀사의 운영, 위생, 안전 요구 사항을 일관적으로 충족하는 유체 시스템 솔루션을 제공합니다. 식품, 음료, 유제품 플랜트의 요구 사항을 충족하는 폭넓은 범위의 EPA-, 3-A 쎄니타리(Sanitary) 표준 및 ISO 규격 준수 제품을 찾아보십시오. 또한 누설 없는 작업을 유지해야 하는 압력을 관리하는 데 도움이 되...

  • 생명과학

    다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 이점 자원 세계 정상급 의료 기기 및 의약품을 가능하게 만드는 제품 스웨즈락은 의료 기기, 제약, 바이오제약, 생명공학 업체들이 가장 위생적인 멸균 생산 환경에서 안전하고 신뢰성 높은 운영을 촉진할 수 있는 유체 시스템 제품과 서비스를 지원합니다. 스웨즈락은 일체의 품질 저하 없이 손쉽게 설치, 분해 세정, 재조립할 수 있는 누설 없는 부품과 어셈블리를 공급합니다. 당사 전문가들이 다음과 같이 인체 건강을 뒷받침하는 장비를 구축하고 의약품을 제조하는 데 필요한 압력을 관리할...

  • 화학

    다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 고객의 이점 유용한 정보 화학업체가 압박 속에서도 기량을 발휘할 수 있도록 지원해드립니다. 생산 성능을 개선하려는 압력이 화학 산업에서 계속 이어지고 있습니다. 제품 품질 저하 없이 최고 생산량을 달성하는 것은 곧, 효율 저하, 위험물 용기의 손상, 시스템 가동 중단, 안전 사고 등으로 이어지는 유체 시스템 문제를 방지하는 것을 의미합니다. 유체 조건은 광범위한 공정 라인 네트워크 전체에 걸쳐 반드시 최적의 상태로 유지되어야 합니다. 분석 시스템은 반드시 적시에 정확한 샘플...

  • 클린 에너지

    다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 이점 리소스 현재와 그 이후까지 대응하는 솔루션  지속 가능한 에너지의 중요성이 더욱 강조되면서 클린 에너지 기술 혁신이 촉진되고 있습니다. 친환경 생산, 신뢰성 높은 분배, 안전한 저장 인프라, 접근 가능한 운송이 오늘날의 최우선순위입니다. 수전해 장치, 연료전지, 저장 및 밀폐 방식, 충전 인프라, 차량 시스템 내 고무결성 유체 시스템 부품은 해당 시스템에 매우 중요합니다.   Swagelok은 다음을 포함하여 가장 까다로운 클린 에너지 애플리케이션 조건도 충족하는 누설...

  • 수소

     클린 에너지로 돌아가기 다음 섹션으로 이동: 솔루션 교육 센터 대형 차량용 및 충전용으로 선호되는 솔루션 전 세계가 배출가스 없는(zero-emission) 옵션을 추구함에 따라 수소 시장이 빠르게 발전하고 있습니다. 수소 생산업체, 인프라 개발업체, 차량 장비사를 비롯하여 클린 에너지 기술의 차세대 미개척 분야를 탐구하는 기업들은 수소 밀폐 및 운송 고유의 과제에 대응하는 동시에 생산을 확장하고 있습니다. 다음과 같은 이유로, 최적 수준의 안전성, 신뢰성, 성능을 제공하는 유체 시스템 부품이 필요합니다....

  • 금속 및 광업

    다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 이점 리소스 유체 시스템에서 더 많은 가치를 창출하십시오 하나의 광산 시설에 15,000미터(50,000피트) 이상의 튜빙, 20,000개 이상의 유체 시스템 부품, 최대 8,000개의 기계적 연결부가 사용될 수 있습니다. 다양한 애플리케이션에 적절한 제품과 재질을 선택하는 것은 당연히 쉽지 않은 일입니다. 계장 라인, 유압 동력 사용처, 화학물질 주입 장비, 일제살수 설비(deluge system), 연속 배출가스 모니터링, 샘플 프로브, 샘플 컨디셔닝 시스템, 기타 주요...

  • 오일 및 가스

    다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 고객의 이점 유용한 정보 발전하는 오일 및 가스 산업을 종합적으로 지원해드립니다 새로운 시추 기법. 더 멀리 떨어진 장소에 더 깊이 있는 유전. 부식성이 높은 환경 그리고 높은 온도 및 압력의 환경에서 운영해야 하는 시스템.불안정한 시장 현황.한층 더 공격적인 배출 절감 목표. 오일 및 가스 산업의 많은 부분이 변화하고 있지만 귀하가 어디에서 어떻게 활동하든 한 가지, 즉 업무 수행에 최적화된 믿을 만한 유체 시스템이 필요하다는 사실에는 변함이 없습니다. 안전과 신뢰성에 관해서...

  • 전력

    다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 이점 자원 전력의 연결, 공급, 제어, 맞춤 구성 전력을 생산, 저장, 변환 또는 공급하는 회사에는 누설 없는 밀폐 성능을 제공하는 유체 시스템이 필요합니다. 원자력, 수력, 화력, 석탄 및 천연가스 발전소에서 복합 열병합 발전 시설에 이르기까지, 스웨즈락은 압박 아래에서도 성능을 발휘하도록 제품, 서비스, 교육을 통해 전력 산업을 지원하고 있습니다. 이러한 압박은 다음과 같은 다양한 형태로 나타날 수 있습니다. 안전 문제로도 이어질 수 있는 진동, 누설, 열충격, 부적절...

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.