text.skipToContent text.skipToNavigation

Результаты поиска по «{0}»

Ведете поиск продукции, связанной с:

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтрация по:
Фильтровать по:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • 중압 및 고압 피팅 튜빙 밸브 및 액세서리

    특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합

  • 다이어프램 밸브원자층 증착 ALD 용

    원자층 증착 (ALD) 용 다이어프램 밸브 고속 개폐 시에도 매우 긴 수명 유지 ; Cv 범위 0.27 ~ 0.62; 고온용 개폐기로 200°C (392°F)까지 사용가능; 전자 개폐기 위치 감지 옵션; 초고순도 사양에 적합한 316L VIM-VAR 스텐레스강 몸체; VCR®, 튜브 맞대기 용접 및 블럭 조립식 연결구

  • 다이어프램 밸브 LD 시리즈

    LD 시리즈 최대 사용 압력 300 psig (20.6 bar) 일반 차단 기능, 벌크 가스 분배 및 차단 서비스 주조, 단조 및 바 스톡 스텐레스강 몸체 재질 1/4 ~ 1 in. 및 12 ~ 25 mm 연결구

  • 초고순도 플라스틱 다이어프램 밸브 DRP 시리즈

    DRP 시리즈 공기작동식 및 1/4 회전 수동식 2-방향 및 3-방향 모델; 공기 작동식 및 유량 조절과 바이패스가 가능한 수동식 모델 유체가 접촉되는 부위는 DuPont® Teflon® 개선된 PTFE 및 폴리프로필렌 개폐기 초고순도 시스템 부품에 적용되는 SEMI 표준 F57-0301 준수 확관형 및 Nippon Pillar® Super 300 연결구가 기본형; Flowell, space saver 및 기타 연결구 제공 가능 주문자 요청에 의한 매니폴드 및 부분 조립품 제공 가능

  • 프로세스 인터페이스 밸브, 프로세스 인터페이스 밸브 및 프로세스 모노플랜지

    스테인리스강, 탄소강, 듀플렉스 스테인리스강 재질; 구성 선택에 따라 ASME B16.5 및 ASME B16.34를 준수하는 압력 등급; ASME B16.5와 호환되는 플랜지 연결구; 3/8~2인치(9.5~49 mm)의 볼 밸브 구경 크기

  • 필터

    FW, F 및 TF 시리즈; 시스템에서 유입되는 미세 오염 물질 제거; 기체 및 액체 사용 가능; 1/8 ~ 1/2 in. 및 3 ~ 12 mm 연결구; 스텐레스강 및 황동 재질

  • 특수 세정 및 포장 SC-11 사양 SCS-00011

    범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.

  • 초고순도 가스 필터 SCF 시리즈

    특징: Membralox® 세라믹 여과 기술; 정품 Swagelok® VCR® 면 봉인 피팅; 최대 유량에서 0.003µm에 99.9999999%보다 큼; 2700std L/분까지의 유량

  • 누설 검사액, 윤활제, 밀폐제

    제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제

  • VCR® 금속 가스켓양면 접속 피팅

    1/16 in. 부터 1 in. 및 6 mm 에서 18 mm; 고순도 스텐레스강; 최초로 설계된 진정한 VCR 제품

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.