text.skipToContent text.skipToNavigation

‘{0}’ 검색 결과

와(과) 관련된 제품 목록을 찾고 계십니까?

스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.

다음으로 필터링 중:
필터:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • 화학

    다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 고객의 이점 유용한 정보 화학업체가 압박 속에서도 기량을 발휘할 수 있도록 지원해드립니다. 생산 성능을 개선하려는 압력이 화학 산업에서 계속 이어지고 있습니다. 제품 품질 저하 없이 최고 생산량을 달성하는 것은 곧, 효율 저하, 위험물 용기의 손상, 시스템 가동 중단, 안전 사고 등으로 이어지는 유체 시스템 문제를 방지하는 것을 의미합니다. 유체 조건은 광범위한 공정 라인 네트워크 전체에 걸쳐 반드시 최적의 상태로 유지되어야 합니다. 분석 시스템은 반드시 적시에 정확한 샘플...

  • 클린 에너지

    다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 이점 리소스 현재와 그 이후까지 대응하는 솔루션  지속 가능한 에너지의 중요성이 더욱 강조되면서 클린 에너지 기술 혁신이 촉진되고 있습니다. 친환경 생산, 신뢰성 높은 분배, 안전한 저장 인프라, 접근 가능한 운송이 오늘날의 최우선순위입니다. 수전해 장치, 연료전지, 저장 및 밀폐 방식, 충전 인프라, 차량 시스템 내 고무결성 유체 시스템 부품은 해당 시스템에 매우 중요합니다.   Swagelok은 다음을 포함하여 가장 까다로운 클린 에너지 애플리케이션 조건도 충족하는 누설...

  • 수소

     클린 에너지로 돌아가기 다음 섹션으로 이동: 솔루션 교육 센터 대형 차량용 및 충전용으로 선호되는 솔루션 전 세계가 배출가스 없는(zero-emission) 옵션을 추구함에 따라 수소 시장이 빠르게 발전하고 있습니다. 수소 생산업체, 인프라 개발업체, 차량 장비사를 비롯하여 클린 에너지 기술의 차세대 미개척 분야를 탐구하는 기업들은 수소 밀폐 및 운송 고유의 과제에 대응하는 동시에 생산을 확장하고 있습니다. 다음과 같은 이유로, 최적 수준의 안전성, 신뢰성, 성능을 제공하는 유체 시스템 부품이 필요합니다....

  • 천연가스

     클린 에너지로 돌아가기 자세히 알아보기: 압축 천연가스       액화 천연가스 신뢰성 높고 안전한 천연가스 및 충전 솔루션 천연가스는 세계적인 규모로 활용 추세가 확산되어 왔습니다. Adopting 압축 천연가스(CNG)  및 액화 천연가스(LNG)  도입은 기존 가솔린 및 디젤 차량과 관련된 오염 감축에 가장 접근성 높은 두 가지 수단입니다. 재생 천연가스(RNG), 가공 바이오가스 또는 바이오 메탄 또한 더 청정한 미래를 이끄는 또 다른 대체 연료 기술입니다. 천연가스를 차량에 안전하게 공급하고 운송할 ...

  • CNG

     천연가스로 돌아가기 자세히 알아보기: CNG 분배      CNG 분배 및 충전      CNG 차량 탑재 CNG 및 RNG 기술에 적합한 부품 선택 국제 및 지역별 청정 대기 정책은 점점 더 엄격해지고 있습니다. 유엔 환경 계획(UNEP)의 국제적 조사에 따르면, 지난 5년간 교통, 발전, 산업 오염물 배출, 고형 폐기물 관리, 가정 공기 오염, 농업을 포함한 모든 주요 오염 부문에 대한 정책을 도입하는 구가가 늘어났습니다. 하지만, 구현, 재정, 용량, 모니터링에 상당한 격차가 있으므로, 대기 오염 수준이...

  • 분배 및 운송

     압축 천연가스로 돌아가기 자세히 알아보기: CNG 분배 및 충전       CNG 차량 탑재 압축 천연가스(CNG) 분배 및 공급 시스템 Swagelok 유체 시스템 부품은 생산 시설에서 사용 지점으로 안전하고 효율적인 압축 천연가스(CNG) 운반과 이송을 지원합니다. CNG 분배, 압축, 저장, 이송 전용 장비와 인프라에 대한 전문 기술이 필요하다면 Swagelok에서 도와드릴 수 있습니다. 현지 전문가에게 문의 고무결성(High-Integrity) 부품 고위험 유체 취급과 관련된 Swagelok의 심층...

  • 압축 및 충전

     압축 천연가스로 돌아가기 자세히 알아보기: CNG 분배       CNG 차량 탑재 CNG 압축 및 CNG 충전 Swagelok 유체 시스템은 천연가스 압축 및 충전에 적합한 신뢰성 높은 부품으로 클린 에너지 기술을 지원합니다. Swagelok은 적절한 등급의 피팅, 밸브, 다른 부품을 공급하는 동시에 다양한 지원 엔지니어링 서비스를 제공함으로써 모든 규모의 충전소에 필요한 압축 천연가스(CNG) 충전 인프라 성능을 달성하도록 지원할 수 있습니다. 현지 전문가에게 문의 고압 CNG 압축 천연가스를 압축하면...

  • 차량 탑재

     압축 천연가스로 돌아가기 자세히 알아보기: CNG 분배       CNG 압축 및 충전 CNG 모빌리티 시스템 Swagelok은 전 세계 대형 및 소형 승용차 업체에 신뢰성 높은 유체 시스템 부품 및 어셈블리를 공급합니다. Swagelok은 일상적인 사용자에게 안전성과 신뢰성을 제공하는 압축 천연가스(CNG) 차량 탑재 유체 시스템을 지원합니다. 현지 전문가에게 문의 CNG 모빌리티 솔루션 전 세계의 도로에서 점점 늘어나는 CNG 차량을 지원하려면, 제조업체가 클린 에너지 공급원으로서 CNG의 잠재성을 활...

  • LNG

     천연가스로 돌아가기 자세히 알아보기: LNG 분배      LNG 차량 탑재 LNG 충전 인프라 LNG 사용은 증가하고 있으며, 이러한 전개에는 신뢰성 높고, 안전한 고품질 LNG 솔루션이 수반되어야 합니다. Swagelok은 LNG를 A 지점에서 B 지점으로 운송하도록 지원하는 다양한 피팅, 밸브, 기타 유체 시스템 부품을 제공합니다. LNG를 취급하고 연료로 사용하는 데 필요한 조건: 누설 없이 낮은 압력을 취급할 수 있는 부품으로 매우 낮은 온도(-162°C 이하) 화학 물질, 압력, 천연가스 액화...

  • 분배 및 운송

     액화 천연가스로 돌아가기 자세히 알아보기: LNG 차량 탑재 LNG 운송용 유체 시스템 부품 액화 천연가스(LNG)의 운반과 이송을 지원하는 것이 Swagelok의 목표입니다. Swagelok은 LNG 가상 파이프라인에 대한 천연가스 분배에 필요한 유체 시스템 부품에 대한 전문 기술을 제공합니다. 현지 전문가에게 문의 LNG 가상 파이프라인 지원 생산 시설에서 사용 지점까지 이동하는 동안 LNG를 신뢰성 높게 운송하는 것이 클린 에너지를 지원하는 데 필수입니다. 가상 파이프라인은 고정 파이프라인에 접근할 수...

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.