Swagelok®チューブ継手/アダプター
漏れを削減し、ダウンタイム(停止時間)を短縮するには、2個のフェルールを使用したSwagelokチューブ継手をご使用ください。漏れの無いシール性能、優れたチューブ・グリップ力、耐振性は、再取り付け後も変わりません。
チューブ継手 | 容易に取り付けることができるため、作業負担が軽減されます。
チューブ・アダプター | さまざまな接続を実現し、アライメント(位置合わせ)に関する問題を解消します。
スウェージロックの継手は、さまざまな業界において漏れのリスクやコストがかさむダウンタイム(停止時間)を削減します。アドバンス・バック・フェルール設計によって応力を分散することで振動、曲げ、たわみに耐える一方で、浸炭処理(特許)により耐食性を損なうことなく強度を高めています。Swagelokチューブ継手は取り付けや再取り付けが容易で、他の継手と比べて労力がかかりません。
チューブ継手およびアダプター継手の材質は、使用する流体に合わせて複数の合金から選択することが可能です。また、専門スタッフから適切な取り付け方法を学ぶことができる トレーニング も併せてご利用いただけます。Swagelokチューブ・アダプターは、すべてのSwagelokチューブ継手に使用できるため、特殊なエルボーやティーを在庫する必要はありません。ステンレス鋼製Swagelokチューブ継手は、316ステンレス鋼チューブおよび316ステンレス鋼チタニウム合金チューブを取り付け、ECE R110の要件でテストを行っているほか、EC-79認証も取得しています。スウェージロックは、NACE MR0175/ISO 15156およびMR0103の 冶金学的要件を満たす 材質の継手を取り揃えています。また、合金2507製および6MO製の継手は、標準でNORSOK M-630およびM-650に準拠しています。
Categorías de Racores para Tubo y Adaptadores

Adaptadores a Tubo con Fusible
Los adaptadores a tubo con fusible mejoran la seguridad general de los sistemas de fluidos industriales al liberar presión a la atmósfera a una temperatura determinada.

Adaptateurs pour tubes
Les adaptateurs pour tubes droits, coudés ou en té permettent de connecter un raccord pour tube Swagelok® à toutes sortes de raccords différents.

Conectores hembra
Los conectores hembra, disponibles en distintos materiales, tamaños y configuraciones, ofrecen un cierre estanco resistente a la fatiga por vibraciones.

Conectores macho
Los conectores macho, disponibles en distintos materiales, tamaños y configuraciones, ofrecen un cierre estanco resistente a la fatiga por vibraciones.

Pasamuros
Los racores y adaptadores pasamuros para tubo están diseñados para conectar dos lados de una partición y están disponibles en una amplia gama de tamaños y conexiones para su aplicación.

Pièces détachées et accessoires
Explorez les pièces de rechange et accessoires destinés aux raccords pour tubes – bagues avant, bagues arrière, écrous, joints, joints toriques, calibres de contrôle, clés et bien d’autres.

Protector de Venteo
Vea los racores protectores (protectores de venteo) diseñados con una malla metálica para evitar que los insectos y otros objetos extraños obstruyan o dañen los sistemas.

Raccords à souder par emboîtement
Les raccords pour tubes à souder par emboîtement permettent d’aligner correctement les tubes dans les systèmes fluides de faible diamètre. Disponibles dans plusieurs configurations et dimensions pour des applications diverses.

Réducteurs
Faciles à installer, les raccords pour tubes réducteurs, droits ou en té, sont disponibles dans divers matériaux et peuvent être contrôlés à l’aide d’un calibre.

Réducteurs sans volume mort
Découvrez des raccords pour tubes réducteurs sans volume mort conçus pour accroître l’efficience globale de vos systèmes fluides industriels.

Tapones para tubo y tapones para racor
Los tapones para tubo y los tapones para racor están disponibles en una amplia gama de materiales y tamaños para permitir un cierre estanco y una mayor seguridad del sistema en diversas aplicaciones.

Tubos manguito conector
Faciles à démonter et à resserrer, les embouts de raccordement Swagelok® permettent de connecter deux raccords et sont contrôlables avec un calibre lors de l’installation.

Uniones de Bajo Volumen Muerto
Los racores Swagelok® de bajo volumen muerto están diseñados para aumentar de forma fiable la eficiencia global de los sistemas de fluidos industriales, incluso en entornos agresivos.

Unions
Disponibles dans des matériaux et diamètres divers, les raccords pour tubes union droits, coudés ou en té offrent une excellente résistance aux vibrations et un excellent maintien du tube.
チューブ継手/アダプターのカタログ
Swagelokチューブ継手およびチューブ・アダプターは、1/16~2 インチ、2~50 mmの幅広いチューブ外径サイズおよび豊富な形状があり、ケミカル・プロセス、サワー・ガス(硫化水素)などの各種アプリケーションにおいて優れた耐食性を備えたさまざまな材料で製造されています。構成部品とその材質、最高使用圧力/温度、ツール/アクセサリー、取り付け方法などの詳細な製品情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Manifolds et systèmes modulaires à montage direct ou distant pour instrumentation; Manifolds d’instrumentation à 2, 3 ou 5 vannes séries V, VB et VL ; Manifolds à 2, 3 ou 5 vannes pour montage direct série VE ; Manifolds à 2 vannes pour montage distant ; Systèmes d’instrumentation modulaires Mod 85
Pages 1-4. températures de 20 à 204 °C (70 à 400 °F) ; pressions de service jusqu’à 18,9 bar (275 psig) ; raccords à tube de 1/8 à 1/2 po.; tubes de 1/8 à 1 po. et de 6 à 12 mm.
Features: Suitable for liquid or gas chromatography; 316 stainless steel construction; Offered in sizes from 1/16 to 1/2 in.
Fabriqués en acier inoxydable, joint torique en élastomère fluorocarboné, Étanchéité d’une efficacité fiable et reproductible, Disponibles pour tubes aux dimensions allant de 1/16 à 1 1/2 po
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.

スウェージロックの中/高圧用継手
75 MPaを超える圧力下で使用可能な継手をお探しですか?Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズは、最高使用圧力155.1 MPaのアプリケーションに対応し、コーン&スレッド継手は最高使用圧力413.4 MPaのアプリケーションに対応します。
高圧下で使用可能な継手を探す関連資料/コラム記事

継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する
経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化
中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

チューブ・アダプターでアライメント(位置合わせ)の問題を解消する
チューブ・アダプターを使用することで、難しいアライメント(位置合わせ)の問題を解消し、在庫を削減することができます。Swagelok®チューブ・アダプターを使用して、アライメントの問題を解決し、漏れの無いシールを実現する方法を動画でご覧ください。

1947年に創業して以来、スウェージロックはあらゆる産業の流体システム・アプリケーションで使用されるチューブ継手技術の発展をリードしてきました。
革新的なチューブ継手について語るスウェージロックの創業者の動画をご覧ください
Swagelokチューブ継手は、誕生から75年以上経った今でも、そのユニークなhinging-colleting機能により、長期にわたって漏れの無い性能を発揮する継手として高い信頼を得ています。メカニカル・グリップ構造を採用し、hinging-colleting機能を使用することで、以下の3つのポイントにおいて最適なパフォーマンスを実現します:
チューブ・グリップ
Hinging-colleting機能により、チューブへの密着性やグリップ性能が向上します。
ガス・シール
フロント・フェルールの研磨作用により、チューブおよびボディ・テーパー面に集中的に接触するゾーンが形成されるため、更に強力なシールが実現します。
耐振性
Hinging-colleting機能により、より効果的にチューブ・グリップ部の応力上昇を分散させることで、曲げ、たわみ、振動にも耐えることができます。
Swagelok®チューブ継手のデザイン
サイズが1/4~1 インチ、6~25 mmのステンレス鋼製Swagelokチューブ継手には、アドバンス・バック・フェルール構造によるhinging-colleting機能を標準採用しており、漏れのないチューブ接続を確実に行うことができます。これらのサイズの継手では、表面硬化処理(特許)を行い、くぼみ付きのなだらかな独自の形状(特許)を備えたSwagelokバック・フェルールを使用しています。Hinging-colleting機能付きのバック・フェルールにより、トラディショナルSwagelokチューブ継手のフェルールの優れた性能を更に高めています。