El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Шланговый штуцер из нерж. стали, наруж. резьба NPT 3/4 дюйма, внутр. диам. шланга 3/4 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Соединители для пластиковых трубок
Торцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Технические характеристики
Атрибут | Значение |
---|---|
Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
Размер соединения 1 | 3/4 дюйма |
Тип соединения 1 | Наруж. резьба NPT |
Материал торцевого соединения | Нержавеющая сталь 316 |
размер шланга, | 3/4 дюйма |
eClass (4.1) | 37110504 |
eClass (5.1.4) | 37110390 |
eClass (6.0) | 27302103 |
eClass (6.1) | 27302103 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40141734 |
UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
UNSPSC (15.1) | 40141734 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-3-HC-1-2 | 황동 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
B-5-HC-1-4 | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-10-HC-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-HC-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-HC-A-1211 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-HC-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-HC-1-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-HC-A-1611 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-HC-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-HC-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-HC-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-HC-A-201 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-HC-A-401 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Просмотр изделия |
SS-3-HC-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-3-HC-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-3-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-HC-1-200 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-HC-1-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-HC-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-HC-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-HC-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-HC-A-601 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-HC-A-6MTA | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Просмотр изделия |
SS-5-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-5-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-5-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-HC-1-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-HC-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-HC-1-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-HC-7-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-HC-A-601 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-HC-A-811 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-HC-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-HC-1-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-HC-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-HC-A-601 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-HC-A-811 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.