Manguera Termoplástica Swagelok®
Las mangueras con ánima de material termoplástico Swagelok® (nilón y polietileno) están diseñadas para soportar con solidez los ciclos de pulsos de alta presión y el movimiento dinámico, ofreciendo un gran rendimiento en aplicaciones hidráulicas y de llenado de vehículos de gas natural comprimido (GNC).
Ver Mangueras TermoplásticasLas mangueras termoplásticas Swagelok ofrecen un gran rendimiento frente a los pulsos de presión cuando se utilizan con bombas hidráulicas y aplicaciones de válvulas de bola. Estas mangueras rinden especialmente bien en las aplicaciones de repostaje de vehículos GNC debido a la resistencia de las mangueras a los cambios de alta presión, y están disponibles con certificado de combustible alternativo NGV y ECE R110.
Nuestra manguera con ánima de nilón de alto rendimiento para servicio general se conecta de forma rápida y segura en aplicaciones hidráulicas, de gas natural y otras aplicaciones industriales generales con una variedad de conexiones finales. La pared interior lisa ofrece control del caudal y mayor capacidad de drenaje para una mayor precisión y limpieza, mientras que la cubierta de poliuretano resiste la abrasión.
El material del ánima de la manguera Swagelok de polietileno cumple la norma FDA 21 CFR Parte 177 1520 y NSF-51, lo que la hace una opción fiable para utilizar en aplicaciones de alimentación, bebidas y lácteos. Las capas de refuerzo interno de fibra mejoran la contención de la presión y la flexibilidad. La cubierta de poliuretano resiste la abrasión y evita la absorción de la humedad y la contaminación del sistema.
¿Necesita ayuda para seleccionar una manguera termoplástica?
열가소성 호스 카테고리
ホース/フレキシブル・チューブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Swagelok® 호스 자문 서비스
호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.
호스 관리에 대해 알아보십시오고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。
適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。