용접 피팅 — 소켓 용접 피팅
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
용접 피팅 — 소켓 용접 피팅 — 직선형
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-8-TSW-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 튜브 소켓 용접 1/2인치 암나사 NPT SS-4-TSW-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 튜브 소켓 용접 1/4인치 수나사 NPT SS-4-TSW-6 316 스테인리스강 1/4인치 튜브 소켓 용접 1/4인치 튜브 소켓 용접 SS-4-TSW-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 튜브 소켓 용접 1/4인치 암나사 NPT SS-6-TSW-1-4 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 소켓 용접 1/4인치 수나사 NPT SS-6-TSW-6 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 소켓 용접 3/8인치 튜브 소켓 용접 SS-6-TSW-7-4 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 소켓 용접 1/4인치 암나사 NPT SS-8-TSW-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 튜브 소켓 용접 1/2인치 수나사 NPT SS-16-TSW-6 316 스테인리스강 1인치 튜브 소켓 용접 1인치 튜브 소켓 용접 SS-8-TSW-6 316 스테인리스강 1/2인치 튜브 소켓 용접 1/2인치 튜브 소켓 용접 SS-4-TSW-7-2 316 스테인리스강 1/4인치 튜브 소켓 용접 1/8인치 암나사 NPT SS-8-TSW-7-6 316 스테인리스강 1/2인치 튜브 소켓 용접 3/8인치 암나사 NPT SS-12-TSW-6 316 스테인리스강 3/4인치 튜브 소켓 용접 3/4인치 튜브 소켓 용접 -
용접 피팅 — 소켓 용접 피팅 — 90° 엘보우
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-12-TSW-9 316 스테인리스강 3/4인치 튜브 소켓 용접 3/4인치 튜브 소켓 용접 SS-16-TSW-9 316 스테인리스강 1인치 튜브 소켓 용접 1인치 튜브 소켓 용접 SS-4-TSW-9 316 스테인리스강 1/4인치 튜브 소켓 용접 1/4인치 튜브 소켓 용접 SS-8-TSW-9 316 스테인리스강 1/2인치 튜브 소켓 용접 1/2인치 튜브 소켓 용접 -
용접 피팅 — 소켓 용접 피팅 — 티
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-TSW-3 316 스테인리스강 1/4인치 튜브 소켓 용접 1/4인치 튜브 소켓 용접 SS-6-TSW-3 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 소켓 용접 3/8인치 튜브 소켓 용접 SS-12-TSW-3 316 스테인리스강 3/4인치 튜브 소켓 용접 3/4인치 튜브 소켓 용접 SS-8-TSW-3 316 스테인리스강 1/2인치 튜브 소켓 용접 1/2인치 튜브 소켓 용접
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas