니들 및 미터링 밸브 — 일반 유틸리티 니들 밸브, GU 및 F10 시리즈
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/4~1인치(6~25 mm)
 - –20°F(–28°C)~650°F(343°C)
 - 316 스테인리스강, 탄소강
 - 3660 psig(252 bar)~6000 psig(413 bar)
 
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
- 
    
니들 및 미터링 밸브 — 일반 유틸리티 니들 밸브, GU 및 F10 시리즈 — 직선형
    
                
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4GUF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-4GUF6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT SS-4GUF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-4GUF8-G 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-4GUM4-F4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-4GUM8-F8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-8GUF12 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT SS-8GUF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT  
		
		Product Availability by Store Location
	
Hours