Swagelok® 필드 스테이션 모듈
Swagelok 필드 스테이션 모듈은 추출 지점에서 가스 샘플을 전처리하는 감압 장치이며, 분석기로 이송하기 전에 가스 압력을 낮춰 더 빠른 분석기 응답 시간, 더 적은 응축수, 더 안전한 환경을 제공합니다.
전문가에게 문의Swagelok® 필드 스테이션 모듈(FSM)은 전처리, 감압을 거친 공정 가스를 분석기로 이송합니다. 추출 지점에서 가스 샘플을 전처리하고 저압으로 샘플을 이송하면 더 빠른 분석기 응답 시간, 더 적은 응축수와 환경 영향이 보장됩니다. FSM은 공정 노즐에 직접 장착되며, 공정 조건에 맞게 고도로 구성 가능합니다.
더 빠른 분석기 응답 시간
다운스트림 유량 제어가 포함된 고압 라인에서는 가스 분자가 더 밀집되므로 유속이 더 느려지고 퍼지 시간이 더 길어집니다. 가스 샘플의 압력을 낮추면 샘플 이송 라인과 샘플 컨디셔닝 부품에 더 적은 양의 분자가 들어오며, 따라서 시스템을 더 쉽게 세척할 수 있고, 분석기가 공정 변화에 더 빨리 대응할 수 있게 됩니다. 일반적으로, FSM은 공정 압력이 3 bar(게이지) (43.5 psig) 이상일 때 주로 사용합니다.
응축수 감소
FSM은 가스 샘플의 응축을 방지하기 위해 샘플 혼합물 내의 모든 가스 분압을 낮춥니다. 모든 가스 분압이 전체 압력 변화에 비례하여 떨어지므로, 분압을 낮추는 한 가지 방법은 전체 시스템 압력을 낮추는 것입니다. FSM을 사용하면 샘플 이송 라인에 형성되는 응축수 발생을 획기적으로 줄일 수 있습니다.
안전성 개선
부피 팽창률은 절대 압력 감소에 정비례합니다. 필드 스테이션 모듈이 없는 고압 시스템이라면 팽창이 커져 폭발적인 결과를 초래할 수 있습니다. 프로세스 샘플링 위치에 FSM을 설치하면 고압에 노출되는 부분이 줄어들고, 샘플링 환경이 전반적으로 더 안전해집니다.
Catálogos de las Estaciones de Preacondicionamiento en Campo
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: Preconditions a gas sample at the extraction point; Is highly configurable to match process conditions; Can mount directly to sample nozzles
Fabricación a Medida para Todas las Industrias
Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.
Encuentre el Apoyo que NecesitaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad en riesgo por parte de los expertos de Swagelok.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.
광섬유 장비 제조업체가 맞춤형 솔루션으로 효율을 높인 사례
로젠달 넥스트롬(Rosendahl Nextrom)은 1980년대부터 Swagelok에 의존하여 사업을 확장해왔습니다. 이 회사가 경쟁업체보다 앞서며 업계 리더 지위를 유지하도록 해준 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.
Amélioration de la production avec des assemblages de systèmes fluides sur mesure
Découvrez comment les Solutions sur mesure Swagelok ont aidé Charbonneau Industries à se concentrer sur ses capacités de base en accélérant la production, en réduisant les coûts de main-d’œuvre et en garantissant la qualité du système avec des systèmes de soupapes de décharge thermique préfabriquées.