text.skipToContent text.skipToNavigation

卡套管接头和转换接头 — 备件和附件 — 间隙检测规

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

卡套管接头和转换接头 — 备件和附件 — 间隙检测规
具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
MS-IG-100 - 1/16인치 - - - 查看产品
MS-IG-1010 - 5/8인치, 14mm, 15mm, 16mm - - - 查看产品
MS-IG-10M0 - 10 мм - - - 查看产品
MS-IG-1210 - 3/4 дюйма, 18 мм - - - 查看产品
MS-IG-1410 - 7/8 дюйма, 20 мм, 22 мм - - - 查看产品
MS-IG-1610 - 1 дюйм, 25 мм - - - 查看产品
MS-IG-200 - 1/8 дюйма, 2 мм, 3 мм - - - 查看产品
MS-IG-400 - 1/4 дюйма, 6 мм - - - 查看产品
MS-IG-468 - 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма, 6 и 12 мм - - - 查看产品
MS-IG-500 - 5/16 дюйма, 8 мм - - - 查看产品
MS-IG-600 - 3/8 дюйма - - - 查看产品
MS-IG-612M - 1/4 и 1/2 дюйма, 6, 8, 10 и 12 мм - - - 查看产品
MS-IG-810 - 1/2 дюйма, 12 мм - - - 查看产品

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

请稍候几分钟,不要关闭此页面