text.skipToContent text.skipToNavigation

逆止弁 — ポペット式逆止弁、C / CP / CH シリーズ — 圧力調節可能型

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

逆止弁 — ポペット式逆止弁、C / CP / CH シリーズ — 圧力調節可能型
一般用途、高純度用途において逆方向の流れを調節するスウェージロック逆止弁は、さまざまなクラッキング圧力調整可能型およびクラッキング圧力固定型をご用意しております。

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-4CA-3 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-4CPA2-150 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
B-4CPA2-3 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
B-4CPA2-350 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
B-4CPA2-50 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
B-4CPA4-3 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
B-8CPA2-150 황동 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
B-8CPA2-50 황동 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4CA-150 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-4CA-3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-4CA-350 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-4CA-50 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-4CA-KZ-3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-4CA-VCR-150 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Afficher le produit
SS-4CA-VCR-3 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Afficher le produit
SS-4CA-VCR-50 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Afficher le produit
SS-4CPA2-150 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4CPA2-3 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4CPA2-350 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4CPA2-50 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4CPA2-RT-3 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-4CPA2-RT-50 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-4CPA4-150 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-4CPA4-3 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-4CPA4-50 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-6CA-MM-3 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-8CA-MM-3 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-8CPA2-150 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8CPA2-3 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8CPA2-350 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-8CPA2-50 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-8CPA2-DR-50 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT Afficher le produit
SS-8CPA2-RT-3 316 不锈钢 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.