Catalogs
Kugelhähne und 90°-Kükenhähne — Ersatzteile und Zubehör — Griffsatz
Wählen Sie aus einer Vielfalt von Ersatzteilen und Zubehör für unsere Sweagelok-Ventile aus.
볼 밸브일반 및 특수 사양 60 시리즈
1/8 ~ 2 in. 및 6 ~ 25 mm 크기; 스텐레스강, 탄소강, 황동 및 특수 합금 재질; 개폐용 (2-방향) 및 방향 전환용 (3-방향) 밸브 ; 여러 조건을 보정하도록 설계된 시트; 활하중, 2 피스 스템 패킹
플러그 밸브
P4T 및 P6T 시리즈; 최대 사용 압력 3000 psig (206 bar); Swagelok® 튜브 피팅 및 NPT/ISO 경사나사 연결구; 1/8 ~ 1/2 in. 및 6 ~ 12 mm 크기; 황동 및 316 스텐레스강 재질
83시리즈 트러니언 Trunnion 볼 밸브 83 시리즈 및 H83 시리즈
최대 사용 압력 10 000 psig (689 bar); 1/8 ~ 1/2 in. 및 6 ~ 12 mm Swagelok® 튜브 피팅 또는 NPT 연결구; 316 스텐레스강 재질
일체형 계장용 볼 밸브 40G 시리즈 및 40 시리즈
개폐형, 방향전환형 및 교차형 유로; 최대 사용 압력 3000 psig (206 bar); 온도 범위 –53 ~ 148°C (–65 ~ 300°F); 실외 환경 및 고온 공정용 사양; 1/16 ~ 3/4 in. 및 3 ~ 12 mm 연결구
Similar Products
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.