Manguera con Ánima Lisa de PTFE y Refuerzo de Malla Corrugada de Acero Inoxidable 316L Swagelok®
La manguera Swagelok Serie FP con ánima lisa de PTFE tiene la flexibilidad y resistencia a la permeación de una cubierta totalmente metálica y la alta pureza y facilidad de limpieza de un ánima de PTFE que además minimiza las turbulencias.
Hable con un Especialista en ManguerasLa manguera híbrida serie FP es una manguera de transferencia de baja presión con una cubierta corrugada de acero inoxidable 316L y ánima lisa de PTFE para aplicaciones en las que la ultra alta pureza es crítica y la permeabilidad no es deseable, especialmente en la industria del semiconductor. Hay disponible una variedad de conexiones finales soldadas de acuerdo con el Código de Calderas y Recipientes a Presión ASME, Sección IX, para permitir una fácil instalación en una diversidad de sistemas.
Vea este Vídeo para Conocer Mejor la Permeabilidad
La manguera de PTFE de ánima lisa serie FP está disponible en tamaños de 1/4 y 1/2 pulg y presiones de servicio desde vacío hasta 11,3 bar (165 psig).
Elija el Material Adecuado para el Ánima
Especificaciones
Materiales | Ánima: PTFE de ánima lisa Refuerzo: Acero inoxidable 316L corrugado Conexiones finales: Acero inoxidable 316L soldado según el Código ASME de Calderas y Recipientes a Presión, Sección IX |
Tamaños Nominales de la Manguera | 1/4 y 1/2 pulg. |
Presiones de Servicio | Vacío a 8,0 bar (116 psig) |
Temperatura de Servicio | –17 a 65°C (0 a 150°F) |
Conexiones Finales | Adaptadores a tubo Swagelok, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho giratorios, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra giratorias, accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® y soldadura de tubo a tope |
Catálogos de Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Swagelok® предлагает шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, схемами армирования, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне рабочих параметров среды.

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계
플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

최적의 호스 보강재 선택 방법
산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.