text.skipToContent text.skipToNavigation

Lubricantes — Lubricante para Roscas — Silver Goop™

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Lubricantes — Lubricante para Roscas — Silver Goop™

С легкостью монтируйте соединения при помощи широкого ассортимента смазок для резьбы Swagelok, предназначенных для множества материалов, сплавов и температур.

Productos similares

# de Pieza
Tamaño del Envase
Temperatura de Servicio
Material del Cuerpo
Ø ext. del tubo
Calibre de la Pared del Tubo
MS-TL-SGC 1 фунт (450 г) Температура до 1500 °F (815 °C) - - - Ver producto
MS-TL-SGT 1 унции (29,5 см3) Температура до 1500 °F (815 °C) - - - Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.