Lecksuchmittel — Lecksuchflüssigkeiten — Real Cool Snoop® Lecksuchflüssigkeit
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Lecksuchmittel — Lecksuchflüssigkeiten — Real Cool Snoop® Lecksuchflüssigkeit
Mit dem flexiblen Verlängerungsschlauch und anhaltender Bläschenbildung können mit unserer Snoop® Lecksuchflüssigkeit schwer zugängliche Bereiche erreicht werden.
Течеискатели смазки и герметики
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Productos similares
|
# de Pieza
|
Tamaño del Envase
|
Temperatura de Servicio
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Calibre de la Pared del Tubo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-RC-SNOOP-8OZ | 8 унций (236 мл) | От –65 до 200 °F (от –54 до 93 °C) | - | - | - | Ver producto |
| MS-RC-SNOOP-GAL | 1 галлон (3,8 л) | От –65 до 200 °F (от –54 до 93 °C) | - | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.