Шланг Swagelok® с металлической центральной трубкой
Шланги с гофрированной металлической центральной трубкой и оплеткой могут выдерживать потенциальные перепады высоких температур, вакуумную герметизацию, среднее давление, коррозийные или универсальные среды, ограничивая скручивание и сокращая проницаемость или поглощение.
Перейти к металлическим шлангамШланги Swagelok® с металлической центральной трубкой обеспечивают надежную работу в условиях экстремальных температур, высокого давления и «отсутствия проницаемости», защищая людей и прибыль компании. Поскольку металлические шланги Swagelok изготавливают методом гидроформовки, а не механического проката, они демонстрируют высокую гибкость, более равномерную толщину стенок и могут служить значительно дольше, чем другие металлические шланги в условиях динамических изгибов и скачков давления.
Шланги с гофрированной металлической центральной трубкой и оплеткой изготовлены из нержавеющей стали 316L или сплава Hastelloy, обеспечивая минимальную проницаемость или поглощение. Такой вид трубки обеспечивает гибкость, предупреждает скручивание, при этом автоматическая сварка дает возможность быстро доставить товар заказчикам. Эти шланги идеально подходят для тех случаев, когда проницаемость газа может привести к опасным результатам например, в автомобилях, работающих на природном газе, и газораспределительных системах особого назначения. Их также широко используют на линиях охлаждения производства полупроводников, а также криогенных системах. Шланги предусматривают теплоизоляцией для высокотемпературных сред во многих отраслях промышленности.
Нужна помощь в выборе лучшего варианта металлического шланга?
Metallschläuche – Kategorien
Flexible Metallschläuche, Serie FJ
Unsere ummantelten Edelstahlschläuche bieten eine hohe Druckbeständigkeit und sind außerdem knickfest.
Flexible Metallschläuche, Serie FL
Unsere hochflexiblen Metallschläuche sind auf Anwendungen ausgelegt, bei denen trotz dynamischer Wechselbeanspruchungen eine hohe Leistung erforderlich ist.
Flexible Metallschläuche, Serie FM
Unsere Metallschläuche mit vielen Endanschlüssen eignen sich für Hochtemperatur-Vakuumanwendungen sowie korrosive Umgebungen bei mittleren Drücken.
Hochdruck Metallschläuche, Serie FX
Die Schläuche mit doppelter Ummantelung aus Edelstahl 321 kommen häufig in Hochtemperatur-Vakuumanwendungen und korrosiven Hochdruckumgebungen zum Einsatz.
Metallschlauch, Serie AH
Metallschläuche mit gewelltem Innenschlauch aus Alloy C-276 eignen sich für Anwendungen, in denen es auf eine höhere Korrosionsbeständigkeit ankommt.
Vakuumisolierter Metallschlauch, Serie FV
Entdecken Sie die vakuumisolierten Schläuche und Kühlschläuche von Swagelok für optimale Temperatur und zuverlässige Leistung.
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Узнайте об управлении состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия
Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки
При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки — внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.