Фитинги
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 2 дюймов (от 2 до 50 мм)
- Прямой, угольник, крестовина, тройники, трубные переходники, колпаки и заглушки, запчасти
- Нерж. сталь 316, 6Mo, сплав 400, сплав 600, сплав 625, сплав 825, сплав C-276, алюминий, латунь, углеродистая сталь, PFA, PTFE, сплав 2507, титан (марка 4)
- Макс. давление от 1900 фунтов на кв. дюйм, ман. (130 бар) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности — Прокладки
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-VCR-2-GR-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - CU-16-VCR-2 Из меди - - - - CU-2-VCR-2 Из меди - - - - CU-4-VCR-2 Из меди - - - - CU-4-VCR-2-GR Из меди - - - - CU-8-VCR-2 Из меди - - - - CU-8-VCR-2-GR Из меди - - - - NI-16-VCR-2-GR-VS Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-GR Из никеля - - - - SS-4-VCR-2-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - NI-4-VCR-2-GR-VS-BL Из никеля - - - - SS-4-VCR-2-ZCT-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2-GR-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - T-8-VCR-2 Из фторопласта (PTFE) - - - - SS-16-VCR-2-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - NI-2-VCR-2 Из никеля - - - - NI-4-VCR-2 Из никеля - - - - SS-2-VCR-2-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - NI-4-VCR-2-GR-VS Из никеля - - - - SS-4-VCR-2-KN-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-MR-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - NI-4-VCR-2-VS-BL Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-ZCT-VS Из никеля - - - - SS-8-VCR-2-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2-VS-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-12-VCR-2-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-16-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - NI-12-VCR-2-GR Из никеля - - - - NI-12-VCR-2-GR-VS Из никеля - - - - NI-12-VCR-2-VS Из никеля - - - - NI-16-VCR-2-GR Из никеля - - - - NI-2-VCR-2-VS Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-BL Из никеля - - - - SS-4-VCR-2-GR-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - NI-4-VCR-2-VS Из никеля - - - - SS-4-VCR-2-VS-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - NI-4-VCR-2-ZC-VS Из никеля - - - - NI-8-VCR-2-VS-BL Из никеля - - - - SS-12-VCR-2-GR Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-12-VCR-2-GR-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-GR-VS-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - CU-12-VCR-2 Из меди - - - - SS-16-VCR-2-GR Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2-ZC-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - NI-8-VCR-2-GR-VS Из никеля - - - - NI-12-VCR-2 Из никеля - - - - NI-8-VCR-2-GR Из никеля - - - - NI-8-VCR-2-ZC-VS Из никеля - - - - SS-4-VCR-2-GR Нержавеющая сталь 316L - - - - NI-16-VCR-2 Из никеля - - - - SS-10-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-16-VCR-2-GR-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - NI-8-VCR-2 Из никеля - - - - SS-12-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - NI-8-VCR-2-VS Из никеля - - - - SS-8-VCR-2-GR Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-ZC-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-2-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - -
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности — Гайки с внутренней резьбой
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-8-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-4-VCR-1-B25 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-8-VCR-1-B25 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-12-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-2-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-4-HVCR-1SR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой для интенсивного расхода - - SS-4-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-4-VCR-1-03816 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-16-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-10-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-4-VCR-1-SC Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - -
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности — Гайки с наружной резьбой
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12-VCR-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-10-VCR-4 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-4-VCR-4-B25 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-8-VCR-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-8-VCR-4-B25 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-16-VCR-4 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-2-VCR-4 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-4-VCR-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-4-HVCR-4SR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой для интенсивного расхода - - -
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности — Двухкомпонентные гайки с наруж. резьбой
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-VCR-4-SN Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - -
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности — Запорные устройства для фитингов
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-VCR-FLC Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Запорное устройство для фитингов - - SS-8-VCR-FLC Нержавеющая сталь 1/2 дюйма Запорное устройство для фитингов - - -
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности — Двухкомпонентные гайки с внутр. резьбой
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-VCR-1-SN Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - -
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности — Запорное устройство фитингов для клапанов
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-VCR-VLC Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Клапанные защелки - - -
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности — Короткие гайки с наружной резьбой
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-8-VCR-4-.65 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-4-VCR-4-.54NC Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-4-VCR-4-.65NC Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - -
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности — Гайки с внутр. резьбой для втулок, кроме SR
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-HVCR-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов