The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Plaque à souder métrique allongée, longueur 64 mm (2,52 po)
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Plaque à souder allongée
Limitez les effets des impulsions et des vibrations sur les tubes ou les tuyaux de vos circuits de fluide, avec les kits de supports pour tubes Swagelok.
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Acier inoxydable 304 |
Fractionnaire/Métrique | Métrique |
Longueur | Longueur 64 mm (2,52 po) |
eClass (4.1) | 37020312 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 37020232 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Longueur
|
Rayon de cintrage
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WPE | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 2,52 дюйма (64,0 мм) | - | Afficher le produit |
304-S3-WPE | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 3,07 дюйма (78,0 мм) | - | Afficher le produit |
304-S5-WPE | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 3,94 дюйма (100 мм) | - | Afficher le produit |
304-S6-WPE | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 4,57 дюйма (116 мм) | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.