text.skipToContent text.skipToNavigation

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
MS-IG-100 - 1/16 дюйма - - - Produkt anzeigen
MS-IG-1010 - 5/8 дюйма, 14, 15 и 16 мм - - - Produkt anzeigen
MS-IG-10M0 - 10 мм - - - Produkt anzeigen
MS-IG-1210 - 3/4 дюйма, 18 мм - - - Produkt anzeigen
MS-IG-1410 - 7/8 дюйма, 20 мм, 22 мм - - - Produkt anzeigen
MS-IG-1610 - 1 дюйм, 25 мм - - - Produkt anzeigen
MS-IG-200 - 1/8 дюйма, 2 мм, 3 мм - - - Produkt anzeigen
MS-IG-400 - 1/4 дюйма, 6 мм - - - Produkt anzeigen
MS-IG-468 - 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма, 6 и 12 мм - - - Produkt anzeigen
MS-IG-500 - 5/16 дюйма, 8 мм - - - Produkt anzeigen
MS-IG-600 - 3/8 дюйма - - - Produkt anzeigen
MS-IG-612M - 1/4 и 1/2 дюйма, 6, 8, 10 и 12 мм - - - Produkt anzeigen
MS-IG-810 - 1/2 дюйма, 12 мм - - - Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.