Пробоотборные цилиндры
Предлагаются цилиндры со следующими характеристиками:
- От 10 до 3785 см3 типоразмера
- Нерж. сталь 316L или 304L, сплав 400
- От –65°F (–53°C) до 850°F (454°C)
- От 1800 фунтов на кв. дюйм, ман. (124 бара) до 5000 фунтов на кв. дюйм, ман. (344 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Двухсторонние цилиндры — Цилиндры, соответствующие требованиям DOT
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2304L-HDF4-1000T Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-50 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 316L-50DF4-150 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 316L-50DF4-300 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 316L-50DF4-500 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 316L-HDF4-150 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 316L-HDF4-300 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-500-T Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF8-1000 Нержавеющая сталь 304L 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF8-1GAL Нержавеющая сталь 304L 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-1GAL Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-2250 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-300 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-300-T Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-400 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 316L-HDF4-300-12457 - - - - - 316L-HDF4-500 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF8-2250 Нержавеющая сталь 304L 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-150 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-500 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-1000 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-75 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF2-40 Нержавеющая сталь 304L 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 316L-HDF4-1000 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT -
Двухсторонние цилиндры — Цилиндры, соответствующие требованиям TPED
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2304L-HDF4-2250-PD Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-300-PD Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-500-PD Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-1000-PD Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT -
Двухсторонние цилиндры — Миниатюрные пробоотборные цилиндры
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4CD-TW-10 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Патрубок 3/8 дюйма Патрубок SS-4CD-TW-50 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Патрубок 3/8 дюйма Патрубок SS-4CD-TW-25 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Патрубок 3/8 дюйма Патрубок
Наличие изделий по местоположению склада
часов