The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Attention: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schlauchanschluss, Edelstahl, 1/2 Zoll Rohrstutzen x 3/8 Zoll Schlauchinnendurchmesser
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Verbinder für Kunststoffrohre
Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.
Hose Assemblies, Bulk Hose, Flexible Tubing, and End Connections ■ Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber ■ Nominal hose sizes 1/8 to 2 in. ■ Wide range of fractional and metric end connections ■ Custom lengths available ■ Optional covers, tagging, and testing
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Edelstahl 316 |
Dimension du raccordement 1 | 1/2 Zoll |
Type du raccordement 1 | Swagelok® Rohrstutzen |
Matériau de raccordement d’extrémité | Edelstahl 316 |
Diamètre du flexible | 3/8 Zoll |
eClass (4.1) | 37110504 |
eClass (5.1.4) | 37110390 |
eClass (6.0) | 37119200 |
eClass (6.1) | 37119200 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40141734 |
UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
UNSPSC (15.1) | 40141734 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-3-HC-1-2 | Латунь | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
B-5-HC-1-4 | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-10-HC-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-12-HC-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-12-HC-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-12-HC-A-1211 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-16-HC-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-16-HC-1-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-16-HC-A-1611 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
SS-2-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-2-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-2-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-2-HC-A-201 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
SS-2-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
SS-3-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-3-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-3-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-1-200 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-1-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-A-601 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-A-6MTA | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
SS-5-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-5-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-5-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HC-1-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HC-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HC-1-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HC-7-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HC-A-601 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
SS-8-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-8-HC-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-8-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-8-HC-1-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-8-HC-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-8-HC-A-601 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
SS-8-HC-A-811 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.