Swagelok VCO® O-Ring Face Seal Fittings
Easy-to-assemble Swagelok VCO® O-ring face seal fittings feature a metal-to-elastomer seal contained entirely in the fitting body that allows for simple, rapid, leak-tight installation in high-purity and general industrial pipe, tube, and welded systems.
View VCO® O-Ring Face Seal FittingsSwagelok VCO® O-ring face seal fittings are suitable for use with high to critical vacuum pressures and over a wide range of temperatures. The captive O-ring responsible for sealing is completely contained in the fitting body for maximum efficiency, and a smooth finish on the gland face facilitates a positive seal. O-rings are available in a variety of materials to maximize system compatibility.
Our vacuum coupling O-ring (VCO®) fittings can be easily assembled, minimizing installation time and making them ideal for use in situations where components may require replacement or frequent service. They can also be used where space is a limitation, as no axial clearance is required for installation. Because the face seal fitting design has less area of entrapment and is cleaner than tube fittings, limiting the potential for contamination, Swagelok VCO® fittings are also compatible with high-purity applications.
Need assistance with fittings selection?
VCO®-Verschraubungen mit stirnseitigem O-Ring—Kategorien
Aufschraubverschraubungen
VCO-Verschraubungen mit Innengewinde sind für eine leckagefreie und vibrationsbeständige Abdichtung in vielen Werkstoffen, Größen & Konfigurationen erhältlich.
Ersatzteile und Zubehör
Mit unseren hochwertigen Komponenten optimieren Sie die Leistung und Zuverlässigkeit Ihrer Fluidsysteme.
Gerade Einschraubverschraubungen
Diese Verschraubungen mit Außengewinde sind mit einem O-Ring ausgestattet, über den bei Druck gegen die Buchse eine Dichtung erzeugt wird.
Gerade Verschraubungen
VCO®-Verschraubungen mit O-Ring in T-, 90°- oder gerader Ausführung für leckagedichte Verbindungen in kritischen Anwendungen – erhältlich in vielen Größen & Werkstoffen.
Schottverschraubungen
Diese Schottverschraubungen eignen sich für unterschiedlichste Platzanforderungen und sind in einem großen Temperaturbereich vakuumdicht.
Stutzen
Die Buchsen drücken gegen den O-Ring, um eine sichere Abdichtung und die für die korrekte Funktion notwendige Verformung zu gewährleisten.
VCO Oリング式面シール継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Größen 1/8 bis 1 Zoll, Edelstahl 316 oder 316L, Rohr-, NPT-Gewinde-, SAE-Gewindeanschlüsse und Schweißverbindungen
関連資料/コラム記事
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage
Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression
Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
Installation des raccords pour tubes Swagelok
Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.