The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Вольфрамовые электроды, 0,062 x 1,380 дюйма (1,5 x 35,1 мм), заказ в количествах, кратных 10 шт.
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Вольфрамовые электроды
Выполняйте сварные швы более качественно и равномерно благодаря ассортименту инструментов и вспомогательных принадлежностей для сварки Swagelok, позволяющих добиться точных и стабильных результатов с самыми разнообразными вариантами сочетания сварочного оборудования.
Источник питания, обеспечивающий надежную и прочную орбитальную сварку вольфрамовым электродом в газовой среде.; До 200 А максимальной мощности на выходе.; Простой в применении цветной сенсорный экран, несколько языков.; Встроенный регулятор массового расхода автоматически регулирует расход защитного газа, подаваемого по наружному диаметру.; Вес менее 23 кг или 50 фунтов; Совместимость со сварочными головками для сварочных систем Swagelok.
Технические характеристики
Атрибут | Значение |
---|---|
Диаметр электрода | 0,062 дюйма (1,5 мм) |
Длина электрода | 1,380 дюйма (35,1 мм) |
eClass (4.1) | 21081006 |
eClass (5.1.4) | 21081006 |
eClass (6.0) | 21081006 |
eClass (6.1) | 21081006 |
UNSPSC (4.03) | 23171515 |
UNSPSC (10.0) | 23271810 |
UNSPSC (11.0501) | 23271810 |
UNSPSC (13.0601) | 23271810 |
UNSPSC (15.1) | 23271810 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
Код изделия
|
Сварочная серия
|
Размер трубки
|
|
---|---|---|---|
CWS-C.040-.281-P | - | - | Просмотр изделия |
CWS-C.040-.325-P | - | - | Просмотр изделия |
CWS-C.040-.405-P | - | - | Просмотр изделия |
CWS-C.040-.450-P | - | - | Просмотр изделия |
CWS-C.040-.555-P | - | - | Просмотр изделия |
CWS-C.040-.605-P | - | - | Просмотр изделия |
CWS-C.040-.705-P | - | - | Просмотр изделия |
CWS-C.062-.855-P | - | - | Просмотр изделия |
CWS-C.062-1.105-P | - | - | Просмотр изделия |
CWS-C.062-1.630-P | - | - | Просмотр изделия |
SWS-C.040-.460-.012-P | - | - | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.