|
Bolted Plastic Clamp Tube Support Kit, 1 in. Tube Size, Polypropylene Support Body
Part #: 304-S3-PP-16T
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Bolted Plastic Clamp Tube SupportBolted plastic clamp supports offer versatility for mounting tubing and pipe. Three support kit configurations—single, twin, and single stacking—are available. Log in or Register to view price 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Bolted Plastic Clamp Tube Support Kit, 1 in. Tube Size, Polypropylene Support Body
Log in or Register to view price
Catalogs
Bolted Plastic Clamp Tube Support
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
Specifications
304-S3-PP-16T — Bolted Plastic Clamp Tube Support Kit, 1 in. Tube Size, Polypropylene Support Body
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Polypropylene |
| Hardware Material | 304 Stainless Steel |
| Tube OD | 1 in. |
| eClass (4.1) | 27060703 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 40174601 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1-PA-4T | Полиамид | 1/4 дюйма | - | - | View Product |
| 304-S1-PP-10TM | Из полипропилена | 10 мм | - | - | View Product |
| 304-S1-PP-12TM | Из полипропилена | 12 мм | - | - | View Product |
| 304-S1-PP-4T | Из полипропилена | 1/4 дюйма | - | - | View Product |
| 304-S1-PP-6T | Из полипропилена | 3/8 дюйма | - | - | View Product |
| 304-S1-PP-6TM | Из полипропилена | 6 мм | - | - | View Product |
| 304-S1-PP-8TM | Из полипропилена | 8 мм | - | - | View Product |
| 304-S3-PA-16T | Полиамид | 1 дюйм | - | - | View Product |
| 304-S3-PA-8T | Полиамид | 1/2 дюйма | - | - | View Product |
| 304-S3-PP-10T | Из полипропилена | 5/8 дюйма | - | - | View Product |
| 304-S3-PP-12T | Из полипропилена | 3/4 дюйма | - | - | View Product |
| 304-S3-PP-14T | Из полипропилена | 7/8 дюйма | - | - | View Product |
| 304-S3-PP-16TM | Из полипропилена | 16 мм | - | - | View Product |
| 304-S3-PP-18TM | Из полипропилена | 18 мм | - | - | View Product |
| 304-S3-PP-25TM | Из полипропилена | 25 мм | - | - | View Product |
| 304-S3-PP-8T | Из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | View Product |
| 304-S5-PP-20T | Из полипропилена | 1 1/4 дюйма | - | - | View Product |
| 304-S5-PP-24T | Из полипропилена | 1 1/2 дюйма | - | - | View Product |
| 316-S3-PP-8T | Из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.