Reguladores de Gas de Alta Pureza y Alto Caudal (Serie HF) Swagelok®
Los reguladores serie HF ofrecen un control preciso de la presión con ajustes sencillos, ideal para grandes caudales y procesos limpios.
Obtenga Ayuda Seleccionando ReguladoresLos reguladores serie HF están diseñados para sistemas de alto caudal, lo que permite una disposición compacta de los componentes del sistema y las líneas de proceso. Los modelos actuados por gas son notablemente más pequeños que los reguladores de presión tradicionales actuados por diafragma, y tienen un diseño que impide el sabotaje y simplifica la instalación.
Estos reguladores están diseñados para entornos que exigen altos niveles de limpieza. Con un control de la presión duradero y preciso, la serie HF incluye un innovador montaje de detección de la presión que minimiza los efectos de la variación en la presión de entrada y el droop, eliminando en muchas ocasiones la necesidad de realizar ajustes en el sistema.
Tienen obturadores enlazados para una operación limpia y un cierre seguro, mientras que el diseño totalmente soldado elimina los cierres a la atmósfera. Los obturadores autocentrantes de PCTFE ayudan a evitar el creep y aseguran un cierre estanco.
Los reguladores serie HF también tienen:
- Capacidad para aceptar presiones de entrada máximas de hasta 206 bar (3000 psig)
- Presión de salida ajustable manualmente hasta 10,3 bar (150 psig)
- Cuerpo de acero inoxidable 316L VIM-VAR para aplicaciones de ultra alta pureza
- Tuerca partida VCR de 1/4 pulg. VCR®; soldadura de tubo a tope de 1/4 y 3/8 pulg; conexiones finales para montaje modular superficial de 1,5 pulg y 1,125 pulg.
Catálogos de Reguladores de Gas de Alta Pureza y Alto Caudal, Serie HF
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: Compact size with flow rates up to 200 std L/min; Maximum inlet pressures up to 500 psig (34.4 bar); Manually adjustable outlet pressure up to 150 psig (10.3 bar); 316L VIM-VAR stainless steel body for ultrahigh-purity applications; 1/4 in. VCR® metal face seal; 1/4 in. tube butt weld; 1.5 in. and 1.125 in. C-seal and W-seal modular surface-mount end connections
Точное регулирование давления; Конструкция с защитой от несанкционированного доступа; Конструкция высокой степени чистоты; Предварительно настроенные и регулируемые куполовидные модели
¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?
Vea más información sobre los distintos tipos de reguladores en diferentes condiciones de aplicación con nuestro vídeo de selección de reguladores.
Encuentre Su ReguladorRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador
La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.
Cómo un Programa Exhaustivo de Ensayos Garantiza el Rendimiento Fiable de los Reguladores
¿Se ha preguntado qué tipo de pruebas se hacen a los productos diseñados para operar en condiciones extremas? Entre en los laboratorios, y siga el desarrollo de los reguladores industriales serie RHPS, clasificados para trabajar a temperaturas muy por debajo de cero.
Cómo Aplanar la Curva de Caudal de un Regulador para Reducir el Droop
El droop es un problema para todos los reguladores reductores de presión. Aprenda cómo minimizar el droop y aplanar la curva de caudal de un regulador con varias configuraciones de reguladores pilotados.
Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica
El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador de control de presión. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.