text.skipToContent text.skipToNavigation

Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour — Vannes à boisseau sphérique pour instrumentation/process trois pièces (série 60) — Configuration droite, 2 voies

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour — Vannes à boisseau sphérique pour instrumentation/process trois pièces (série 60) — Configuration droite, 2 voies
Die dreiteiligen Prozess-/Instrumentierungskugelhähne der Serie 60 mit einem einzigartigen federbelasteten Sitz mit kegelförmiger Scheibe, einer federbelasteten, zweiteiligen "Chevron"-Spindelpackung und ihrer dreiteiligen ausklappbaren Konstruktion wurden für Zuverlässigkeit und wenig Wartung konstruiert.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-62TF4 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
B-63TF8 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
B-63TS10 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
B-63TS8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
B-65TF12 Messing 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
B-65TF16 Messing 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
S-65TF16 Kohlenstoffstahl 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-62EF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-62PS4-5228 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-62TF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-62TF4-JL 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-62TF4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Просмотр изделия
SS-62TS10MM 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-62TS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-62TS4-JK 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-62TS4-JL 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-62TS4-JLK 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-62TS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-62TS6-JK 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-62TS6-JL 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-62TS6-JLK 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-62TS6MM 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-62TS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-62TS8MM 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-62TSC8 316 스테인리스강 1/2인치 쎄니타리 클램프 피팅 1/2인치 쎄니타리 클램프 피팅 Просмотр изделия
SS-62TVCR4 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 Просмотр изделия
SS-62TW6T35-3 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 연장 3/8인치 튜브 연장 Просмотр изделия
SS-63ES8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-63PF8-2839 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-63PS8-2839 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-63TF6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-63TF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-63TF8-33C 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-63TF8-JK 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-63TF8-JL 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-63TF8-LLK 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-63TF8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-63TS10 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-63TS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-63TS12-JK 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-63TS12-JL 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-63TS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-63TS16MM 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-63TS18MM 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-63TS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-63TS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-63TS8-33C 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-63TS8-E 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-63TS8-JK 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-63TS8-JL 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-63TS8-JLK 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-63TS8-LLK 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-63TS8-SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-63TS8-T 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-63TSW12T 316 Stainless Steel 3/4 in. Tube Socket Weld 3/4 in. Tube Socket Weld Просмотр изделия
SS-63TSW8P 316 스테인리스강 1/2인치 파이프 소켓 용접 1/2인치 파이프 소켓 용접 Просмотр изделия
SS-63TSW8T 316 스테인리스강 1/2인치 튜브 소켓 용접 1/2인치 튜브 소켓 용접 Просмотр изделия
SS-63TVCR8 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 Просмотр изделия
SS-65TF12 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-65TF12-JL 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-65TF12RT 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-65TF16 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-65TF16-JL 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-65TF16RT 316 스테인리스강 1인치 암나사 ISO 경사나사 1인치 암나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-65TS16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-65TS16-JL Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-65TS16-SC11 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-65TS25MM Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-65TSC16 Edelstahl 316 1 Zoll Sanitärflansch-Fitting 1 Zoll Sanitärflansch-Fitting Просмотр изделия
SS-65TSW12P Edelstahl 316 3/4 Zoll Rohrmuffenschweißende 3/4 Zoll Rohrmuffenschweißende Просмотр изделия
SS-65TSW16P Edelstahl 316 1 Zoll Rohrmuffenschweißende 1 Zoll Rohrmuffenschweißende Просмотр изделия
SS-65TSW16T Edelstahl 316 1 Zoll Muffenschweißende 1 Zoll Muffenschweißende Просмотр изделия
SS-67TF20 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-67TF24 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-67TS24 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-67TSW24P Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Rohrmuffenschweißende 1 1/2 Zoll Rohrmuffenschweißende Просмотр изделия
SS-68TF32 Edelstahl 316 2 Zoll NPT Innengewinde 2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-68TSW32P Edelstahl 316 2 Zoll Rohrmuffenschweißende 2 Zoll Rohrmuffenschweißende Просмотр изделия

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.