text.skipToContent text.skipToNavigation
다이어프램 밸브

스웨즈락® 다이어프램 밸브

다이어프램 밸브는 정체 부위를 최소화하며 완전히 쓸려 나가는 유로를 사용하여 퍼징을 촉진함으로써 시스템 효율을 향상시키는 한편 효과적인 유체 차단을 제공합니다. 원자층 증착, 고온용 및 스프링리스를 포함한 다양한 크기, 재질 및 구성은 고순도와 초고순도 애플리케이션에 대한 시스템 요구사항을 충족시킵니다.

View Diaphragm Valves

Swagelok diaphragm-sealed valves come in various sizes, materials, and configurations to meet the needs of high-purity and UHP applications. They feature flow coefficients ranging from 0.20 to 13. Their fully swept flow paths and corrosion-resistant construction make them ideal for applications where cleanliness is crucial. Users can choose from manual, pneumatic, and locking actuator options.

Swagelok diaphragm-sealed valves can be used in atomic layer deposition (ALD), high-flow, modular gas system, thermal-immersion, and ultrahigh-purity applications requiring fluoropolymer component construction.

  • Swagelok springless diaphragm valves for modular gas systems are easy to install, provide a visual indication of flow direction, and have a seat design that improves thermal stability
  • Swagelok bulk gas diaphragm valves offer a combination of strength, flexibility, and cycle life to support a wide range of ultrahigh-purity shutoff, bulk-gas distribution, and isolation applications
  • Swagelok thermal-immersion diaphragm valves can be entirely contained within a high-temperature, high-purity environment, making them strong options for ALD and precursor delivery applications
  • Swagelok ultrahigh-purity fluoropolymer diaphragm valves offer a strong solution for UHP chemical distribution, DI water, and bulk chemical delivery systems

Have questions about diaphragm-sealed valves?

Contact Local Specialists

Membranventile — Kategorien

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör

Hochwertige Wartungskomponenten sowie Ersatz- und Zubehörteile für Membranventile, darunter, Membran- und Dichtungssätze, Spindelsätze und Antriebssätze.

Federlose Membranventile für modulare Gassysteme, 1,125 Zoll, Serie DE

Federlose Membranventile für modulare Gassysteme, 1,125 Zoll, Serie DE

Zuverlässige und optimierte Regelventile in federloser Ausführung eignen sich ideal für den effizienten Betrieb modularer Gassysteme.

Hochreine Hochdruck-Membranventile, Serien DL und DS

Hochreine Hochdruck-Membranventile, Serien DL und DS

Hochreine Hochdruck-Membranventile mit wiederholter Absperrung & vollständig geschlossener, weich dichtender Spindelspitze, Standardboden & Schalttafelmontage.

Membranventile für Gasverteilung (Serie LD)

Membranventile für Gasverteilung (Serie LD)

Hochdurchfluss-Membranventile für die sichere Absperrung, Gasverteilung und Isolierung in ultrahochreinen Anwendungen.

Membranventile zur Wärmeimmersion, Serie DH

Membranventile zur Wärmeimmersion, Serie DH

Membranventile zur Wärmeimmersion kommen bei hohen Temperaturen zum Einsatz, z. B. bei der Atomlagenabscheidung (ALD) und vorgelagerten Prozessen.

Ultrahochrein, Hochdruck-Membranventil, Serie DPH

Ultrahochrein, Hochdruck-Membranventil, Serie DPH

Ultrahochreine Hochdruck-Membranventile sind für unterschiedliche Anwendungen und in einer Vielzahl von Größen, Werkstoffen und Konfigurationen erhältlich.

Ultrahochreine Fluorpolymer, Membranventile, Serie DRP

Ultrahochreine Fluorpolymer, Membranventile, Serie DRP

Optimale Leistung und Beständigkeit in ultrahochreinen chemischen Systemen mit völlig freiem Durchflussweg – für minimale Belastungen und Fluidkontamination.

Ultrahochreine Membran-Absperrventile, Serie DP

Ultrahochreine Membran-Absperrventile, Serie DP

Ultrahochreine Absperrmembranventile in gerader und Mehrwege-Ausführung, mit manueller Betätigung, modularer Flächenbefestigung und integrierten Steuerköpfen.

Ultrahochreine Membranventile für hohen Durchfluss, Serie DF

Ultrahochreine Membranventile für hohen Durchfluss, Serie DF

Die langlebigen Membranventile mit hohem Durchfluss sind ohne Federn & Gewinde ausgelegt, um die Sauberkeit zu erhöhen und eine optimale Spülung zu ermöglichen.

Ventilblöcke mit mehreren Ventilen

Ventilblöcke mit mehreren Ventilen

Entdecken Sie unsere Mehrfachventilblöcke mit Membranventilen – für eine zuverlässige Leistung, hohe Reinheit und präzise Fluidkontrolle.

다이어프램 밸브 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

스웨즈락 밸브용 유량계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

당사 밸브 유량계수(Cv) 계산기를 사용하여 필요에 적합한 용량의 밸브를 선택하십시오.

도구 사용

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

유체 샘플링 시스템을 위한 밸브 선택
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브 선택 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선택할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 대기 누출 저감
누출 저감 밸브(Low-E Valve)로 대기 누출 비용 최소화하기

화학 및 석유 정제 산업에서 대기 누출에 대한 우려가 커지고 있습니다. 인증받은 누출 저감 밸브(Low-E Valve)를 사용하면 시설을 보호하고 비용적 손실을 예방할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떤 도움이 될지 알아보십시오.

산업용 유체 시스템에서 블록 밸브
블록 밸브를 사용하여 산업용 유체 시스템을 차단시키는 방법

유지보수 전 산업용 유체 시스템을 차단하는 것이 플랜트 안전을 위해 중요합니다. 유체 시스템 라인을 차단하는 안전한 방법 중 하나는 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 스웨즈락이 올바른 구성을 설계하는 방법을 소개합니다.

반도체 산업용 스웨즈락 ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립
하나의 새로운 밸브 반도체 제조를 바꿀 수 있었던 세 가지 이유

최근의 원자층 증착(atomic layer deposition, ALD) 밸브 기술 혁신이 하이테크 반도체 제조업체의 판도를 어떻게 바꾸고 있는지 알아보십시오.

다이어프램 밸브

당사 다이어프램 밸브의 유량 계수는 0.20 ~ 13이며 사용 압력은 최대 3500psig(241bar)로 고순도 및 초고순도(UHP) 애플리케이션의 요구를 충족하는 다양한 크기, 재질 및 구성으로 설계되었습니다.

다이어프램 밸브는 시스템을 위한 효과적인 차단을 제공하며 긴 수명을 가집니다. 스웨즈락’다이어프램 밸브에는 원자층 증착(ALD), 대유량을 위한 스프링리스, 고성능 및 모듈 조립식 가스 시스템, 고온용, 초고순도 불소수지 등이 포함됩니다. 수동, 공압 및 잠금 기능의 개폐기 옵션이 있습니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.